- Accueil
- Solutions
- Applications
- Le système d'installation pour toutes les applications dans les équipements techniques des bâtiments

Le système d'installation pour toutes les applications dans les équipements
Boutons d'assemblage pour rails avec fixation rapide, selles de collier réglables en hauteur, raccords flexibles et composants systèmes prémontés: installez maintenant de manière plus sûre, plus flexible et plus productive avec le système de rails Premium MQ de Hilti.
Le système de rails Hilti MQ pour la technique des bâtiments
Les systèmes de montage ont fait leurs preuves des millions de fois au cours des dernières décennies dans les installations des équipements techniques des bâtiments, par exemple dans la construction de tuyauteries, la technique d'approvisionnement et dans la construction d'installations. Le montage de systèmes d'installation traditionnel a néanmoins deux défauts majeurs: il est complexe et prend donc énormément de temps.
Le système d'installation MQ apporte la solution: le système de rails modulaire est parfaitement compatible et répond à des normes de sécurité élevées. Toutes les solutions détaillées sont optimisées pour que vous travailliez sur le chantier de manière encore plus flexible, rapide et sûre.
Raccord de montage – vous vissez encore ou bien vous encliquetez déjà?
Le bouton d'assemblage pour rails MQN-C offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes de fixation traditionnelles et fait passer la fixation à un nouveau niveau.
Ainsi, les composants peuvent être assemblés rapidement et simplement entre eux sans que l'on ait besoin de vis ou d'autres outils pour la première fixation. Le montage par une personne est possible sans problème. Ainsi, vous gagnez du temps et de l'argent – et le montage est nettement plus rapide.
Vis d'ancrage pour cadres – adapté pour les trous ronds et oblongs
La vis d'ancrage pour cadres HUS3-PL a été développée spécialement pour la fixation des rails de montage.
Grâce à sa tête large mais plate, la vis d'ancrage pour cadres est la cheville parfaite pour la fixation directe d'un rail de montage sur un support en béton. De plus, elle permet une flexibilité maximale car elle peut s'utiliser aussi bien dans les trous ronds qu'oblongs. Avec leur tête de forme ronde, les selles de collier peuvent même être posées directement sur la cheville.
Selle de collier – Parfait pour les pentes
La selle de collier MQA-H est idéale pour l'installation de tuyauteries suspendues avec pente.
Avec l'élément de fixation réglable en hauteur, vous pouvez adapter facilement et rapidement la distance avec le plafond sans devoir desserrer de nouveau le collier.
Pieds de montage – bien entendu avec raccords de montage prémontés
Nous vous livrons le pied de rail MQP-41-CP avec deux boutons d'assemblage pour rails prémontés. Vous gagnez ainsi du temps car vous n'avez plus de composants à assembler sur le chantier et le montage au-dessus de la tête est énormément facilité.

Vos 5 avantages en bref
- Installation rapide, flexible et sûre grâce aux différents éléments parfaitement compatibles.
- Productivité accrue de l'équipe d'installation grâce aux composants prémontés prêts à l'emploi.
- Vaste gamme de raccords, pièces de base et selles de collier pour toutes vos applications.
- Montage et démontage par une seule personne facile grâce au bouton d'assemblage pour rails MQN.
- Pré-fixation rapide et simple des composants avec le bouton d'assemblage pour rails MQN et les crans dans le rail
Les composants les plus importants du système de rails MQ
Les écrous à ailettes, vis et rondelles plates sont de l'histoire ancienne! Le bouton d'assemblage pour rails MQN-C pré-monté et prêt à l'usage vous permet de monter nettement plus confortablement, sûrement et rapidement. Pour les installations nécessitant une protection anti-feu, utilisez le bouton MQN-B.
Voir le bouton d'assemblage pour rails MQN-C Voir le bouton d'assemblage pour rails MQN-B
Vous travaillez encore avec différentes pièces pour assembler les rails de montage? Le montage est bien plus simple et plus sûr avec l'équerre 90° prémontée MQW-H2-CP. Positionnez-la, appuyez sur le bouton - c'est fait. L'équerre est préfixée et peut être amenée sans problèmes dans la bonne position.
Voir l'équerre MQW-H2-CP
Pour le montage des colliers, quelques pièces sont nécessaires : selle de collier, goujon fileté, écrou de blocage. Travaillez vite et efficacement avec les selles de colliers prémontées MQA-ST. Il suffit de les insérer dans le rail de montage, de les pousser dans la bonne position, de serrer l'écrou et c'est fini.
Voir la selle de collier MQA-STAugmentez votre productivité lors de la suspension des rails de montage. La plaque de rail MQZ-TW est une pièce monobloc associant écrou et rondelle plate. Vous avez ainsi moins de pièces en mains et vous pouvez facilement et sans outil procéder à un réglage en hauteur de la fixation.
Voir la plaque de rail MQZ-TW