- Accueil
- Solutions
- Applications
- Kundenreferenz Basler Haustechnik AG

Prêts pour le futur de projets CVCS?
«Chaque bâtiment est différent, chaque projet CVCS est unique, c'est la raison pour laquelle il faut toujours des systèmes de support «sur mesure», explique Mefail Emini, chef de projet chez Basler Haustechnik AG. La flexibilité du système de support est donc primordiale pour lui. Il a récemment testé un système de ce type avec le système de rails polyvalent MT de Hilti.


MT : support pour les charges légères à lourd
Le système de rails profilés modulaires MT de Hilti est adapté pour toutes les applications sanitaires et de conduites. Il permet de tout supporter, des charges légères aux charges lourdes. Cela permet de réaliser tous les projets CVCS quelle que soit la complexité des performances requises par la technique du bâtiment. «Grâce à ce système flexible et homogène, le montage est très simple», se réjouit Tobias Polz, chef de projet chez LNPE Elektro GmbH.
Un système homogène pour charges légères à lourdes facilite le montage de conduites CVCS et réduit les interférences entre les corps de métiers. Découvrez pourquoi le chef de projet Mefail Emini de Basler Haustechnik AG apprécie tant ces systèmes de support flexibles.

Les interférences entre les corps de métiers font partie du passé
L'entreprise produit également tous les rails sur la base des plans BIM élaborés par Hilti. Dans l'usine à Oftringen, toutes les pièces sont conçues, annotées, emballées et livrées à temps sur le chantier. Tobias Polz et ses collègues mesurent sur place les points de perçage au millimètre près grâce au laser Hilti et placent les supports conformément au plan BIM. Les reprises pénibles ou les interférences avec les autres corps de métiers sont ainsi évitées. «Même dans le cas où un défi se présente à nouveau, nous trouvons une solution en commun avec notre partenaire Hilti», ajoute Tobias Polz. Le «costume sur mesure» répond ainsi à toutes les performances requises et a de l'allure en plus. Avec le système MT pour charges légères à lourdes, vous disposez d'un produit unique pour toutes les performances requises.