- Accueil
- Solutions
- Applications
- Système d'installation pour charges légères

Le système d'installation pour les charges légères
Hilti MM - Votre système de rails pour tubes et câbles
Le système de rails Hilti MM est le système d'installation idéal pour les applications à charges légères. Il se caractérise par sa grande standardisation et son installation extrêmement rapide. Cela le rend parfait pour le chauffage, la ventilation, le froid et les installations électriques dans les habitations ainsi que dans les bâtiments commerciaux tels que les bureaux ou les magasins.
Vous souhaitez assister à une démonstration en direct de notre système de rails MM ? Il vous suffit de prendre rendez-vous pour une démonstration gratuite du produit !
Le système de rails MM pour un montage efficace des tuyaux et de la ventilation
Les systèmes de montage ont fait leurs preuves des millions de fois au cours des dernières décennies pour les installations dans le domaine de l'équipement technique des bâtiments (TGA) comme les tuyaux de chauffage, les conduites de refroidissement, les conduites d'eau douce et la construction de ventilation. Comme ces installations doivent surtout être réalisées en hauteur, il faut un système de montage léger, hautement standardisé et rapide à installer.
Le système d'installation MM est parfaitement adapté à cet effet : Le système de rail léger avec des solutions de chevilles parfaitement adaptées et des possibilités de fixation productives pour les colliers de serrage permet une installation efficace et rapide. Vous pouvez ainsi réaliser vos projets de manière extrêmement flexible, rapide et sûre.
Les principaux composants du système d'installation MM
Ancrage à visser - s'adapte toujours au rail de montage
L'ancrage à visser HUS3-P a été spécialement conçu pour les fixations de rails de montage.
Grâce à sa tête bombée large mais très plate, l'ancrage à visser est la cheville idéale pour la fixation directe d'un rail de montage MM sur le support en béton. De plus, elle permet une flexibilité maximale, car elle peut être utilisée partout dans les trous oblongs du rail. Grâce à la forme plate de la tête, les fixations de colliers peuvent même être glissées directement au-dessus de la cheville.
Vers l'ancrage à vis HUS3-PRaccords de colliers prémontés
Avec les fixations de colliers prémontées MM-ST, vous travaillez très efficacement.
Le montage de colliers de serrage nécessite quelques pièces détachées : Raccord de collier, boulon fileté, écrou de blocage. Travaillez rapidement et de manière fiable avec les fixations de colliers prémontées MQA-ST. Il suffit de les visser dans le rail de montage, de les faire glisser dans la bonne position, de serrer l'écrou et c'est tout !
Pour l'assemblage de colliers MM-STÉquerres de montage prémontées
Avec les équerres de montage prémontées MM-A-90, le positionnement est extrêmement confortable.
Vous travaillez encore avec des pièces détachées pour assembler des rails de montage ? Le montage est beaucoup plus simple et plus sûr avec l'équerre prémontée à 90° MM-A-90. Positionner, appuyer sur le bouton, c'est tout ! L'équerre est pré-fixée et peut être placée sans problème dans la bonne position.
Vers l'équerre de montage MM-A-90Hilti pince de poutre MM-T-16-36
Avec la pince de support flexible MM-T-16-36, le montage sur les poutres en acier est très facile.
Cette pince de support simple et très flexible permet de fixer tous les rails de montage MM sur des poutres en acier d'une épaisseur de serrage maximale de 23 mm. Le montage est possible des deux côtés des rails d'installation, c'est-à-dire dans le trou oblong d'un côté ou dans la fente de l'autre côté.
Pour la pince de support MM-T-16-36
Vos avantages en un coup d'œil
- Montage rapide, sûr et flexible grâce à des composants individuels parfaitement adaptés les uns aux autres
- Temps de montage réduit grâce à des composants prémontés prêts à l'emploi
- Gamme simple de raccords de rails, de colliers de serrage et de pieds de rails pour toutes vos applications dans le domaine des charges légères
- Installation sûre et rapide sur des supports en béton avec l'ancrage à visser HUS3-P éprouvé
- Montage flexible sur des supports en acier avec une seule pince de support

Le choix optimal - Guide de sélection des systèmes d'installation
Notre Channel Calculator numérique vous permet de sélectionner sans effort les composants de rail optimaux pour votre projet. En quelques clics seulement, vous trouverez des solutions adaptées à différentes applications, qu'il s'agisse de tuyaux, de gaines de ventilation, de chemins de câbles ou d'exigences de charge individuelles.
Vous choisissez votre application et, une fois votre sélection terminée, vous recevez un schéma d'application ainsi qu'une liste de pièces avec les numéros d'articles et les désignations de produits pour votre commande. Vous simplifiez ainsi votre processus de planification et gagnez un temps précieux.