- Accueil
- Solutions
- Applications
- Nuron pour la branche sanitaire, chauffage et climatisation (SHK)
Nuron est le système de batterie 22 V innovant pour tous vos projets CVCA
Une flexibilité sans fil avec la puissance d'un appareil alimenté sur secteur
Lors de vos projets dans la branche sanitaire, chauffage et climatisation, vos équipes et vous-mêmes gérez les tâches les plus diverses au quotidien – des travaux au-dessus de la tête dans des espaces étroits aux percées murales avec des appareils lourds. Nuron vous aide à réaliser ces travaux de manière productive en toute simplicité grâce à un puissant système de batterie. Vous pouvez dès maintenant faire fonctionner vos appareils sur une seule plateforme 22 V.
Nos nouveaux appareils Nuron au design amélioré et aux fonctions de sécurité innovantes renforcent la sécurité sur le chantier tout en simplifiant la gestion de votre parc d'appareils : lors du rechargement, les batteries Nuron transfèrent automatiquement des informations sur l'utilisation, l'exploitation et l'emplacement dans le cloud de Hilti, ce qui vous permet de garder une vue d'ensemble claire sur vos équipements et d'optimiser votre parc, si besoin.
De plus, la fonction de diagnostic intégrée ou le contrôle manuel directement sur la batterie vous informe de l'état des batteries afin d'avoir des appareils toujours opérationnels. Découvrez-en plus ici sur les avantages de Nuron dans votre domaine d'application.
Une puissance maximale dans un seul système de batterie
Un design amélioré, une puissance optimisée
Les batteries et appareils Nuron présentent un rapport poids/puissance optimal : cela simplifie en particulier les applications fréquentes au-dessus de la tête. Nous avons également amélioré le perforateur sans fil Nuron TE 6-22 de sorte à l'alléger par rapport aux anciens appareils Hilti comparables pour prévenir toute fatigue. Il vous permet même de réaliser sans effort d'importants travaux de perçage dans le béton.
Une sécurité renforcée au travail
La protection de vos collaborateurs est la priorité absolue sur vos chantiers. C'est pourquoi les appareils Nuron sont dotés de fonctions de sécurité innovantes. Nous avons intégré les technologies éprouvées de Hilti, telles que le contrôle actif du couple (ATC), dans un nombre encore plus important d'appareils et proposons des systèmes de récupération de la poussière (DRS) pour tous les appareils qui en ont besoin. Nous avons encore amélioré certains appareils comme la meuleuse d'angle AG 6D-22 : elle combine désormais la technologie SensTech au système 3D ATC. Si l'utilisateur lâche la poignée ou que l'appareil fait un mouvement brusque, celui-ci s'éteint.
Les appareils adaptés à vos projets
Monter des chevilles, couper du métal, raccorder ou percer des tuyaux et visser : le système de batterie Nuron vous aide à accomplir vos tâches grâce à une plateforme puissante. Découvrez-en plus sur les appareils importants pour vos projets :
Perforateur sans fil TE 6-22
Plus sûr et plus confortable : le perforateur sans fil est simple à manipuler et est un outil équilibré. Pour une plus grande sécurité au travail, il est équipé du contrôle du couple (ATC) et de la réduction active des vibrations (AVR). De plus, un module de récupération de poussière peut se connecter sur l'appareil en clic.
Vers le perforateur sans fil TE 6-22Sertisseuse sans fil NPR 19-22
Sertisseuse hydraulique sans fil compacte, légère et rapide, avec embouts de presse interchangeables 19 kN.
Vers la sertisseuse sans fil NPR 19-22Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Compacte mais puissante : la meuleuse d'angle réalise même les tâches les plus difficiles deux fois plus vite tout en offrant à l'utilisateur une sécurité maximale avec ses nouvelles fonctions.
Vers le meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
La visseuse-perceuse sans fil compacte et puissante est équipée du contrôle actif du coupe (ATC). Ce système empêche que le corps de l'outil ne tourne de manière incontrôlée, par exemple si une mèche est coincée. Une lampe de travail LED permet en outre de bien voir votre zone de travail.
Vers le visseuse-perceuse sans fil SF 4-22Passer maintenant à Nuron
Vous souhaitez mener à bien vos projets SHK avec les batteries et appareils Nuron ? Découvrez-en plus ici – ou contactez-nous directement pour obtenir une offre personnelle et d'autres conseils.
Cela pourrait également vous intéresser:
Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils
Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent fonctionner sur une seule plateforme sans fil 22 V.
En savoir plus sur la batterie compatiblePuissance maximale : grandes performance et autonomie
Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.
En savoir plus sur la puissanceConnectivité : pour une productivité accrue
Les services basés sur les données aident à gérer les batteries et à planifier et gérer facilement les appareils.
En savoir plus sur la connectivitéSécurité au travail : protection de vos équipes
Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes afin de pouvoir garantir aux utilisateurs une sécurité maximale.
En savoir plus sur la sécurité au travail avec Nuron