- Accueil
- Solutions
- Applications
- Raccords sertis avec sertisseuses sans fil

La sertisseuse sans fil adaptée pour vos raccords sertis
Nos sertisseuses et mâchoires de sertissage sont utilisables de manière universelle et flexible
Les sertisseuses sans fil hydrauliques Hilti, avec mâchoires et bagues de sertissage interchangeables disponibles dans le fleet management, vous garantissent des coûts calculables.
Nous vous proposons des sertisseuses et mâchoires de sertissage universelles pour un grand nombre de fabricants de tubes, profilés et diamètres. Vous profitez ainsi d'une grande flexibilité pour la mise en œuvre de vos raccords par sertissage dans l'équipement technique des bâtiments.
Outil de sertissage universel pour de nombreux systèmes de sertissage
Lors du sertissage de tubes, il faut, pour obtenir un assemblage sûr et hermétique, veiller systématiquement à avoir la bonne combinaison de tubes, raccords, mâchoires de sertissage et sertisseuses. Les fabricants de tubes vérifient se doivent de vérifier et homologuer la bonne interaction de ces 4 éléments constituant un système de tubes. Cette compatibilité est garantie grâce au partenariat en place avec les fabricants de tubes Geberit et Uponor, et les mâchoires de sertissage Hilti avec profilé M, G, FlowFit et UP sont mentionnent également le nom de ces deux fabricants.
Grâce à l'homologation d'autres fabricants de tubes en Europe, nos sertisseuses sans fil, nos mâchoires de sertissage, nos bagues de sertissage et nos actionneurs sont compatibles avec plus de 70 systèmes de tubes. Vérifiez dès maintenant en un coup d'œil si votre système de tubes est compatible pour être utilisé avec les solutions de sertissage Hilti.

Vos avantages avec l'utilisation des sertisseuses sans fil
- Verrouillage de l'outil: Toutes les sertisseuses disposent d'un mécanisme de sécurité breveté qui garantit un verrouillage de la tige dans la position adéquate. Ainsi, la mâchoire de sertissage est bloquée de manière sécurisée dans la sertisseuse. De plus, un voyant LED signale les échéances d’inspection ou les éventuels problèmes techniques.
- Ergonomie: La tête pivotable à 350°, la poignée et l'interrupteur de commande maniables, l'éclairage de la zone de travail par LED, toutes ces fonctionnalités sont la garantie d’un travail confortable.
- Sécurité: Un capteur de pression garantit le retour du piston uniquement une fois la pression opérationnelle atteinte. En cas de défauts de sertissage, un signal sonore retentit en guise d'avertissement.
Que ce soit avec la poignée pistolet ou la forme droite, un embout universel ou compact et pratique: nos sertisseuses répondent à tous vos besoins. Choisissez votre favori dans notre gamme de systèmes sans fil 22 volts Nuron :
- NPR 19-22 – compacte et maniable
- NPR 32-22 – utilisation universelle
- NPR 32 P-22 – appareil rapide avec poignée pistolet
- NPR 32 XL-22 – un concentré de force avec une grand
L'opération de sertissage avec la sertisseuse en 4 étapes
Choix du tube
Les raccords par sertissage peuvent être utilisés pour une grande variété de types de tube : tubes en acier carbone, tubes en acier inoxydable, tubes en cuivre, tubes composites multicouches.
Choix du raccord
Ce sont le système de tubes, le diamètre et le matériau du tube qui déterminent le choix du raccord à utiliser.
Choix des bagues de sertissage/ mâchoires de sertissage
La mâchoire de sertissage doit correspondre au profilé (M, V, U, UP, TH, etc.) du raccord.
Choix de la sertisseuse
Pour la sertisseuse 19 kN (NPR 19-22), il vous faudra utiliser nos mini-mâchoires de sertissage NPR PM. Pour toutes les sertisseuses 32 kN (NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22) vous utilisez les mâchoires de sertissage standard NPR PS, ou bien les bagues de sertissage NPR PR et les actionneurs NPR PA.

Sans souci avec le fleet management Hilti
Une inspection manquante ? Une panne d'appareil inattendue ? Pas de bagues de sertissage adaptées sur le chantier ? Vous pouvez facilement vous passer de ces problèmes avec le fleet management Hilti. Profitez d'un parc d'appareils géré professionnellement, avec des coûts planifiables.
- L'inspection annuelle des sertisseuses, mâchoires de sertissage et bagues de sertissage est incluse.
- Réparation gratuite et remplacement d'appareils.
- Location de sertisseuses sans fil lors des pics de demande, ou de bagues de sertissage spéciales pour gros diamètres.
- Identification facile de l'ensemble de l'équipement via étiquette avec NFC et code QR.
- Maîtrise des coûts pour tous les appareils et outils

Sertir des tubes avec les systèmes de raccords de sertissage
Ce qui se passe en pratique sur le chantier
« La dernière fois que j'ai effectué une brasage, c'était lors de l'examen des compagnons », plaisante Florian Röger, patron d'une entreprise familiale à Günzburg, qui propose toutes les prestations sanitaire, chauffage et climatisation à sa clientèle. Nous avons accompagné les experts SCC sur le chantier pendant toute une journée et les avons interrogés à propos de leurs expériences avec les sertisseuses sans fil Hilti.
Dans le vaste complexe bien-être, seuls des raccords par sertissage sont utilisés. Pour Florian Röger, le principal avantage est que les sertisseuses sans fil Hilti permettent d’opérer sur les systèmes de la quasi-totalité des fournisseurs sur le marché, en toute conformité avec les systèmes en question. L'avantage pour l'installateur? Il n'a besoin que d'une seule sertisseuse et évite de perdre du temps à chercher les raccords spécifiques; sachant que le facteur temps est toujours un paramètre critique. « On n'a moins besoin de réfléchir puisqu’on dispose automatiquement d’un système adapté et conforme », explique Florian Röger.
Florian Röger est un client convaincu du fleet management Hilti. Il est en particulier enchanté par les services numériques: L'app ON!Track donne une vue d'ensemble de tous les appareils et permet de commander ou demander en ligne toutes les mâchoires de sertissage, une réparation ou une inspection. « En trois jours ouvrés maximum, l'appareil est de nouveau là, réparé gratuitement en cas de défaut. Ce faisant nos collaborateurs travaillent systématiquement avec des appareils bien entretenus », explique Florian Röger.
Vous voulez découvrir la sertisseuse sans fil en action ? Fixez dès maintenant un rendez-vous avec nos experts.