- Accueil
- Solutions
- Applications
- Colliers de serrage Hilti pour systèmes de froid
Colliers de serrage pour systèmes de froid : bien plus que des fixations
Dans le secteur des systèmes frigorifiques en constante évolution, on ne dira jamais assez l’importance d’utiliser des composants fiables et efficaces. Parmi eux, les colliers de serrage pour systèmes de froid jouent un rôle essentiel pour garantir l’intégrité et le fonctionnement du système dans son ensemble. Nous vous en expliquons ici les raisons et vous présentons un éventail varié de colliers.
Les défis posés par les systèmes de froid
Dans les applications de refroidissement, la principale difficulté réside dans la prévention de la condensation, qui peut apparaître si la température du tuyau est inférieure à la température de l’air environnant et si le taux d’humidité relative est trop élevé.
- Formation de condensation à la surface
Les gouttes d’eau peuvent endommager l’équipement ou des éléments du bâtiment. - Corrosion des tuyaux sous l’isolation
Une résistance à la diffusion insuffisante peut entraîner une condensation à l’intérieur de l’isolation et endommager les tuyaux.
- Formation de moisissures dans l’isolation
Un matériau isolant humide est un environnement idéal pour l’apparition de moisissures. - Faible niveau d’efficacité énergétique et de durabilité du bâtiment
Une isolation inadaptée peut accroître les coûts d’exploitation au fil du temps et impacter la durabilité.
Tous ces aspects peuvent diminuer la valeur du bâtiment et avoir des conséquences négatives sur la santé.
Votre projet concerne une application de refroidissement dans un bâtiment résidentiel ? Vous travaillez sur un vaste système de froid industriel ? Quel que soit votre projet, Hilti propose une gamme complète et variée de solutions !
Haute performance
- Divers matériaux isolants
- Différentes épaisseurs d’isolation
- Haute performance isolante
- Vaste choix de diamètres
- Capacité portante adaptée à l’application
Haute productivité sur site
- Mécanisme de fermeture rapide
- Bande collante facile à retirer
- Pose simple et rapide
- Jumeaux numériques pour la phase de planification
- Un seul emballage pour faciliter la manutention et la gestion des stocks
Sécurité et durabilité
- Simplicité de pose pour plus de sécurité
- Choix adapté d’épaisseurs pour l’isolation
- Matériau utilisé plus durable
- Classe du matériau de construction certifiée
- Isolation phonique vérifiée
Le collier de serrage le mieux adapté à votre application
Le MRP-C est le petit dernier de la gamme de froid Hilti. Il est spécialement conçu pour vos projets de climatisation et de refroidissement.
- Diamètre : de 10 à 219.1 mm
- Épaisseur de l’isolation : 13, 19, 25 ou 32 mm
- Capacité portante : de 40 à 2850 N
- Fermeture rapide pivotante ou fermeture à deux vis
Le collier MIP est une solution éprouvée pour tous les projets de froid. Il offre une performance supérieure pour les applications de climatisation des bâtiments commerciaux et résidentiels ou les applications de froid industriel.
- Diamètre : de 10 à 406 mm
- Épaisseur de l’isolation : de 13 à 16, 20 à 25 ou 31 à 50 mm
- Capacité portante : de 40 à 11 400 N
- Fermeture rapide en trois étapes ou fermeture à deux vis
Parce que sa robustesse et sa stabilité sont élevées, le collier MRP-KF représente la solution idéale pour les applications de climatisation et de refroidissement nécessitant une forte capacité portante.
- Diamètre : de 12,7 à 219.1 mm
- Épaisseur de l’isolation : de 30 à 60 mm
- Capacité portante : de 150 à 5260 N
- Fermeture rapide encliquetable
Tout en haut du spectre figure le collier MP-KF 170, conçu pour les projets commerciaux et industriels de grande envergure.
- Diamètre : de 219,1 à 711 mm
- Épaisseur de l’isolation : 60 mm
- Capacité portante : de 6500 à 17 000 N
- Fermeture à deux vis