- Accueil
- Solutions
- Applications
- Solutions de platine

Gagnez du temps lors des applications pour charges lourdes sur du béton
Solutions plus rapides et plus fiables pour vos assemblages
Vous souhaitez fixer des pièces lourdes ou des éléments porteurs sur un béton fissuré ? Fixation d'escaliers, de balustrades, de poutres en acier ou de balcons : vous êtes parés avec les systèmes de chevilles fiables et homologués ETA pour une fixation individuelle dans du béton fissuré !
Avec des solutions matérielles, logicielles et de service adaptées, vous réduisez également le risque de retouches coûteuses et d'inspections fastidieuses. Vous trouverez ici une aide professionnelle pour trouver la bonne solution, quelle que soit la complexité de la tâche.
La solution adaptée à chaque défi

Fixer des garde-corps sur du béton
Les mains courantes et les garde-corps peuvent être fixés rapidement et facilement aussi bien avec des vis à béton qu'avec des ancrages à boulons. La vis à béton est visuellement attrayante, facile à utiliser et peut être utilisée même en cas de faibles distances aux bords et aux axes. Un avantage supplémentaire est la possibilité de réajuster facilement l'élément rapporté si cela s'avère nécessaire.
Le goujon d'ancrage HST4-R est également disponible avec un écrou borgne intégré et vous permet de progresser rapidement dans le montage grâce à la possibilité de prémontage et sans nettoyage fastidieux du trou de forage. Grâce à la profondeur d'ancrage flexible et aux énormes valeurs de maintien, vous avez dans de nombreux cas la possibilité de réduire la profondeur d'ancrage ou même le diamètre.

Applications pour charges lourdes au mur et au plafond
Ne sous-estimez jamais l'importance du moment de couple pour fixer les structures en acier au mur et au plafond ! La cheville pour charges lourdes HSL4-B « connaît » donc son moment de couple idéal : la tête de protection se brise lorsque le moment de couple correct est atteint. Ainsi, le montage est sécurisé automatiquement.
Vous pouvez également fixer l'ancrage pour charges lourdes sans clé dynamométrique à l'aide d'une visseuse à choc sans fil. de fixation. Jusqu'au diamètre M24, vous effectuez la pose et le serrage en une seule étape avec le module de couple adaptatif SI-AT en combinaison avec les visseuses à choc sans fil SIW 4AT-22 et SIW 6AT-22.

fixer les poutres en acier sur le béton
La solution simple et rapide pour fixer des poutres en acier sur du béton, conformément à l'homologation : lors de la fixation de poutres en acier sur du béton fissuré, il est particulièrement important d'utiliser des systèmes de cheville fiables et conformes à l'homologation.
Grâce à la combinaison de notre vis d'ancrage aux capsules hybrides HUS4-MAX, vous vous épargnez des efforts et avez toujours la bonne quantité de mortier dans le trou foré. Vous n'avez aucun temps de durcissement à respecter et pouvez finaliser immédiatement la fixation.
Associez les platines à toutes nos solutions et tous nos services

Concevez des assemblages cinq fois plus rapides
Le dimensionnement des embases et de leur ancrage peut être difficile et prendre beaucoup de temps, selon les exigences et la situation. Elle concerne le dimensionnement de l'interface entre l'acier, les chevilles et le matériau du support et toutes les directives pertinentes doivent être prises en compte.
Avec PROFIS, vous pouvez également dimensionner en quelques minutes des assemblages de garde-corps complets pour des plates-formes, des balcons et des escaliers, et optimiser les chevilles et les poteaux, ce qui vous permet d'économiser de l'argent.
Essayez PROFIS Engineering gratuitement
Réduire le risque d'impacts de fer critiques
Les impacts de fer dans l'armature sont l'ennemi lors de la pose de chevilles. Dans le cas d'un support statiquement important, vous réduisez le risque de dommages à la construction et de modifications de dimensionnement de dernière minute en effectuant une analyse structurelle détaillée de votre support à l'aide d'un scanner de béton comme le Ferroscan PS 300.
Utilisez des lasers rotatifs et des stations totales pour délimiter avec précision les points de fixation selon des plans numériques, par exemple dans la construction métallique.
Explorez les outils de mesure et scannersAccélérez le montage avec SafeSet
- Forage & nettoyage en 1: combinez nos forets creux avec un aspirateur Hilti et rendez le nettoyage manuel du trou de forage superflu.
- Remplissez le mortier avec précision et sans vous fatiguer: Économisez jusqu'à 20 % de mortier grâce à un dosage précis au ml près avec notre appareil d'injection intelligent sur batterie et remplissez le trou de forage sans vous fatiguer.
- Serrer les chevilles: Économisez jusqu'à 80 % de temps de montage et minimisez le risque de sur- ou sous-serrage avec notre module de couple adaptatif intelligent SI-AT en combinaison avec les visseuses à choc sans fil SIW 4AT-22 et SIW 6AT-22.

Vérifiez les valeurs de charge pour chaque phase du projet
Nos spécialistes formés peuvent effectuer des tests d'arrachement sur vos éléments de fixation afin de déterminer et de documenter les valeurs de charge réelles sur place. Ceci dans la phase de projet lors du choix des chevilles ou à des fins de documentation dans la phase d'exécution.