- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation avec boulons
![Fixation sur acier en milieu corrosif](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-stud-fusion/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1713363423791/2688917-l146635.png)
Fixation sur acier
Remplacer le soudage traditionnel par une fixation plus rapide et plus cohérente
Travaillez plus rapidement et réduisez vos coûts grâce à nos solutions de fixation à l'acier structurel. En vous permettant de réaliser des fixations rapides et répétitives, nos systèmes offrent des avantages significatifs par rapport aux méthodes traditionnelles telles que le soudage, le serrage ou le boulonnage. Et avec le soudage par fusion de goujons sans fil de Hilti, vous pouvez obtenir la fixation robuste et de haute qualité dont vous avez besoin pour des applications encore plus difficiles.
Pourquoi choisir Hilti pour la fixation sur acier ?
Une installation plus rapide et plus simple
Selon la technologie, l'installation se fait en 1, 2 ou 3 étapes. L'accès à un seul côté de l'acier est nécessaire et il n'y a pas ou peu de reprise du matériau support. L'installation est plus rapide, sans compromettre la protection contre la corrosion.
Des fixations de meilleure qualité
Éliminez les essais par tâtonnements du soudage traditionnel grâce aux aides visuelles pour la préparation des surfaces, au réglage guidé de la puissance des outils, aux jauges de profondeur pour une performance optimale des fixations et à une inspection plus facile grâce aux jauges de contrôle visuelles.
Soudeur certifié non requis
La fixation sur acier avec nos systèmes peut être effectuée par des opérateurs formés et ne nécessite pas de soudeur certifié. Les soudeurs peuvent être déployés dans d'autres applications critiques où le soudage est une nécessité absolue.
Utilisation plus sûre de l'outil
Contribuez à protéger vos équipes : l'élimination des meuleuses d'angle, des étincelles et des câbles électriques permet de réduire les risques de coupures et de brûlures, ainsi que les risques d'incendie et de trébuchement.
Fiabilité accrue des produits
Nous fournissons des données techniques complètes pour chaque produit. Ces données sont étayées par diverses autorités indépendantes chargées des codes et par des organismes d'homologation mondialement reconnus.
Plus de flexibilité sur le terrain
Nos solutions peuvent être utilisées dans la plupart des conditions météorologiques. Et comme les outils utilisent la technologie de la poudre ou des batteries, vous n'avez pas besoin d'une source d'énergie externe. Cela signifie une plus grande portabilité sur le chantier.
![Perçage dans l'acier avec SBT 6-22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-stud-fusion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1713364004885/s-bt6-22-7x4.jpeg)
Applications de fixation sur acier
Solutions pour le pétrole et le gaz offshore et onshore, la construction navale et plus encore
Nos solutions sont conçues pour des applications clés dans de nombreuses industries et des environnements corrosifs, et notamment :
- Installation de caillebotis et de plaques diamantées
- Fixation de conduits de support de tuyaux et de chemins de câbles/échelles non critiques
- Fixation des connexions électriques pour la mise à la terre et l'assemblage
- Applications dans le domaine de la construction navale, y compris le soutien des supports, les faux plafonds et la fixation d'équipements, de meubles et d'aménagements
Quelle est la solution la mieux adaptée à votre application ?
![Schéma d'une coupe transversale d'acier montrant une fixation à pointe acérée](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-stud-fusion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_330956029/image_text_column/image.coreimg.png/1713364071725/2806551-sharp-tip-fastening-cutview-2x.png)
Fixation à pointe acérée
Une solution compétitive, en une seule étape, pour les fixations à haute fréquence où la vitesse est essentielle.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Avec la fixation à pointe acérée X-R ou X-ST, une pointe acérée en acier inoxydable est enfoncée par un cloueur à poudre dans le matériau support, créant ainsi une connexion de haute qualité.
Avantages :
- Fixations en acier inoxydable pour les environnements légèrement corrosifs où la pénétration à travers le matériau support est acceptable
![Schéma d'une coupe transversale d'acier montrant la fixation de vis à pointe émoussée](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-stud-fusion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_330956029/image_text_column_2/image.coreimg.png/1713364318753/2806553-blunt-tip-fastening-cutview-2x.png)
Fixation à pointe émoussée
Solutions polyvalentes en 2 étapes pour la fixation quotidienne sur acier dans une large gamme d'applications.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Avec la fixation X-BT ou S-BT à pointe émoussée, un élément de fixation fileté est enfoncé ou vissé dans un trou prépercé dans le matériau support à l'aide d'un cloueur à poudre ou à batterie.
Avantages :
- Pas d'endommagement de la protection contre la corrosion dans les applications de pénétration non traversante
- Fixation en moins de 2 minutes
- Fixations en acier inoxydable - protection contre la corrosion équivalente à celle de l'A4 (316) pour les environnements hautement corrosifs
- Fixation en acier au carbone à revêtement duplex pour les environnements légèrement corrosifs
![Schéma d'une coupe transversale de l'acier en cas d'utilisation de la soudure par fusion](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-stud-fusion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_330956029/image_text_column_20/image.coreimg.png/1713364508423/2806552-fusion-welding-cutview-2x.png)
Soudage par fusion
Pour une fixation haut de gamme sur acier dans des applications techniques exigeantes - combine performance de soudage et facilité d'utilisation.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Avec le soudage par fusion F-BT, un goujon fileté est soudé par un outil alimenté par batterie sur une surface préparée. La rondelle optionnelle scelle ensuite la surface préparée pour obtenir un point de fixation résistant à la corrosion à long terme.
Avantages :
- Pas d'endommagement de la face arrière du revêtement de protection contre la corrosion et étanchéité simple de la face avant, donc pas de retouche nécessaire
- Pas de perçage ni d'entaille, ce qui permet de préserver l'intégrité du matériau support
- Base fine à forte charge et point de fixation polyvalent
![Montage d'éléments de fixation F-BT sur de l'acier avec la soudeuse de goujons sans fil](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-stud-fusion/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_1678785111/image.coreimg.png/1713364650830/2688971-l146658.png)
Des performances de soudage sans douleur
Accélérer les travaux de fixation les plus difficiles et améliorer l'efficacité de la conception avec Hilti Stud Fusion
Pour les applications avec des charges de traction plus élevées ou des matériaux support plus minces, choisissez Hilti Stud Fusion. Vous n'aurez pas besoin de soudeurs certifiés et pouvez éviter les coûts élevés et les retouches associés au soudage traditionnel. Le système sans fil est entièrement mobile et le retour d'information en temps réel sur l'outil facilite l'obtention de fixations plus fiables et plus cohérentes.
Pour simplifier la spécification de vos fixations, accédez à notre vaste bibliothèque de calculs pour des configurations de structures de support « typiques » préconçues. Vous pouvez également utiliser nos puissants outils logiciels pour optimiser la conception de vos fixations, ou bénéficier d'une assistance technique complète de la part de nos équipes d'experts en conception.