- Accueil
- Solutions
- Applications
- Percer le métal et prémontage

Perçage du métal et prémontage
Visseuses sans fil puissantes pour percer, poser, visser et ancrer l'acier et le métal
La qualité et l'efficacité du perçage dépendent toutefois de plusieurs facteurs : la vitesse de rotation de l'appareil, la pression exercée lors du perçage, le matériau support dans lequel le trou est percé et le foret utilisé sont déterminants.
Maniable, compacte, puissante : la visseuse-perceuse sans fil pour le métal
Nous proposons des appareils pour toutes les applications : ils présentent un équilibre parfait entre puissance, poids
et taille.

Appareil compact : SF 4(H)-22
La SF 4-22 avec embout HSS est une visseuse-perceuse polyvalente pour la plupart des travaux quotidiens de perçage et de pose. Grâce à son poids, elle convient également aux applications au-dessus de la tête.
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22 Visseuse-perceuse sans fil SF 4H-22
Appareil puissant : SF 6(H)-22
Les perceuses-visseuses SF 6-22 et SF 6H-22 se caractérisent avant tout par leur couple élevé et leur polyvalence. Elles font leurs preuves, même lors des travaux de construction lourds réalisés pendant de longues journées.
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22 Visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-22
L'appareil ultime : SF 8M-22
La spécialiste du métal à quatre vitesses peut percer du métal de 20 mm d'épaisseur au maximum. Le mandrin est optimisé pour le travail des métaux et se bloque davantage si une mèche glisse.
Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22Quelle mèche HSS est adaptée à quel matériau ?
Utiliser la mèche HSS appropriée :
HSS-R – Standard

- Percer les alliages d'acier et l'acier pur
- Pour l'utilisation dans les perceuses à main et dans les colonnes de forage
Matériaux : acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fer fritté, graphite, bronze, laiton, aluminium
HSS G – Premium

- Percer l'acier à alliage moyen et l’acier pur
- Pour l'utilisation dans les perceuses à colonne ainsi que dans les tours et les fraiseuses
Matériaux : acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fer fritté, graphite, bronze, laiton, aluminium
HSS-Co – Ultimate

- Percer les aciers à alliage fort et les aciers purs ainsi que les aciers trempés
- Pour une utilisation sur des perceuses manuelles et à colonne ainsi que sur des tours et des fraiseuses
Matériaux : Matériaux durs et résistants comme les alliages d'acier et l'acier haute résistance ainsi que l'acier inoxydable
Filetage et chanfreinage
Le taraud Hilti représente la meilleure solution pour réaliser les filetages intérieurs. Le chanfrein en forme d'entonnoir du trou foré facilite la mise en place et la coupe du taraud.
Mèche HSS-TB SQ
Mèche de fraise HSS-CB

- Vissage affleurant de vis à tête fraisée dans des surfaces métalliques
- Chanfreinage et ébarbage précis à des vitesses de rotation élevées
Conseils pour optimiser la durée de vie des mèches à métaux
- Vitesse de rotation et réglage de l'appareil / sélection de la vitesse corrects :
il faut régler la vitesse de rotation afin qu'elle soit adaptée à la taille de la mèche et au matériau de base. - Pré-percer pour les grands diamètres :
pour les grands diamètres (> 8 mm), il est préférable de pré-percer avec une mèche plus petite afin de progresser plus rapidement et de ménager la mèche. - Refroidissement des mèches avec de l'huile de coupe :
l'ajout d'une quantité suffisante d'huile de coupe permet d'optimiser les performances de perçage et la durée de vie des mèches HSS.
Accessoires pour les visseuses-perceuses à métaux

Percer dans le métal avec une mèche étagée
Les mèches étagées sont parfaites pour percer des trous de différentes tailles dans le métal. L'embout centre, perce et ébarbe en une seule opération.
Voir le produit
Percer des trous et des ouvertures avec la scie cloche
Percer des trous de petit ou de grand diamètre dans différents matériaux.
Voir le produitTravaux de fixation et de vissage lors du prémontage

La gamme Hilti de clés à chocs sans fil 22V couvre tous vos besoins en matière de fixation, des clés compactes pour les endroits difficiles d'accès aux clés puissantes pour les travaux lourds. Ces outils sont compatibles avec le système Adaptive Torque de Hilti (SI-AT-22), une interface petite et légère qui se glisse entre la clé à chocs et la batterie et qui vous indique rapidement si un ancrage a été correctement installé.
Cela pourrait également vous intéresser

Tronçonner et couper le métal
Les domaines d'application du sciage des métaux sont aussi variés que les matériaux eux-mêmes.
En savoir plus
Meuler et polir le métal
Meuleuses sans fil pour usiner l'acier et l'acier inoxydable.
En savoir plus