- Accueil
- Solutions
- Applications
- Meuler et polir le métal
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1701074890100/ag-4s-22.png)
Poncer et polir le métal
Appareils de ponçage pour le travail des métaux en acier et en acier inoxydable
Plus une surface est pré-meulée finement, plus elle est lisse et moins elle offre de surface d'attaque à la corrosion. En pratique, il faut donc commencer à meuler avec un grain grossier, puis passer à un grain de plus en plus fin jusqu'à ce que la surface ne présente plus aucun défaut.
L'outil adapté à chaque application
Les outils de meulage des métaux Hilti procurent une solution globale sans fil et de bout en bout pour les applications professionnelles de meulage des métaux, de finition et de polissage.
Vers les abrasifs pour meuleuses d'angle
Vers les autres abrasifs pour métaux
![Limer le métal avec la GFB 6X-A22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692013300658/gfb6x.jpeg)
Ponceuse à bande étroite sans fil GFB 6X-22
Avec quatre bras pivotants pour les endroits difficiles d'accès.
Voir le produit![Polir le métal avec la GTB 6X-A22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1692013344828/gtb6x.jpeg)
Ponceuse à bande pour tubes sans fil GTB 6X-22
Meuler et polir les mains courantes en acier inoxydable en deux étapes seulement.
Voir le produit![](https://i1.ytimg.com/vi/L0C80rumGkg/hqdefault.jpg)
![](https://i1.ytimg.com/vi/L0C80rumGkg/hqdefault.jpg)
Obtenir une surface parfaitement polie en trois étapes
Lorsqu'une installation, comme la construction de la balustrade d'un balcon ou un revêtement en acier inoxydable, est terminée, le matériau doit être préparé pour les clients. Quel que soit le type de construction métallique, les meuleuses Hilti vous permettent d'être immédiatement opérationnels et de planifier les travaux avec flexibilité. Dans la vidéo, vous verrez comment obtenir une surface métallique parfaitement préparée en trois étapes seulement.
![](https://i1.ytimg.com/vi/L0C80rumGkg/hqdefault.jpg)
Travaux de meulage flexibles avec la meuleuse d'angle sans fil
![Travaux de meulage avec la meuleuse d'angle sans fil AG 4S-A22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1692013420233.jpg)
Grâce à la régulation de la vitesse de rotation, la meuleuse d'angle sans fil AG 4S-22 vous permet non seulement d'effectuer les travaux de coupe et de meulage courants, mais également de polir ou d'ébarber facilement l'acier inoxydable. La sécurité est assurée par la régulation active du couple et le frein sur le disque.
Meuleuses d'angle filaires pour la fabrication stationnaire
Une puissance plus élevée peut être déterminante en fonction de l'application. Il est possible que les meuleuses d'angle filaires AG 125-13S et AG 125-19SE répondent mieux à vos besoins pour les travaux de meulage longs et difficiles en atelier ou sur un chantier. Ces appareils permettent d'usiner une grande variété de matériaux et de surfaces.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à trouver l'appareil adapté à votre application, qu'il soit sans fil ou filaire.
Une autre innovation de Hilti dans le domaine de l'usinage des métaux
![Ébarber avec la meuleuse droite GDG 6-A22 sans fil](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection/image_text_copy_copy/image.img.1920.medium.jpg/1692013482075.jpg)
Pour meuler, ébarber, fraiser ou polir. La meuleuse droite ergonomique GDG 6 22 sans fil vient rapidement et efficacement à bout de ces opérations grâce à son moteur sans brosse et ses divers outils d'insertion. L'élimination des cordons de soudure, l'agrandissement et la réalisation de trous ou la préparation de tuyaux aux travaux de soudure ne posent donc aucun problème.
La meuleuse droite est également particulièrement bien adaptée pour usiner les endroits difficiles d'accès.
Les fraises sur tige en carbure adaptées à la meuleuse droite Hilti existent en différentes versions sphériques ou cylindriques :
Cela pourrait également vous intéresser
![Couper le métal avec une tronçonneuse sans fil](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1692013542010/ag5d-22.jpeg)
Tronçonner et couper le métal
Les domaines d'application du sciage des métaux sont aussi variés que les matériaux eux-mêmes.
En savoir plus![Percer le métal avec la SF 6-A22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/metal-grinding-and-polishing/_jcr_content/childSections/childsection_325963387/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1692013581507/sf6-22-3.jpeg)
Percer le métal et prémontage
Visseuse-perceuse sans fil puissante pour percer, poser, visser et fixer l'acier et le métal.
En savoir plus