- Accueil
- Solutions
- Applications
- Nuron dans la construction métallique et en acier

Nuron pour toutes les applications dans la construction métallique
Une puissance maximale et une flexibilité accrue lors des travaux
Nuron est le nouveau système de batterie qui vous permet de gérer des applications de construction métallique et en acier simples à difficiles avec une seule plateforme. Les batteries 22 volts Nuron permettent de faire fonctionner de multiples appareils (de la visseuse à la meuleuse d'angle) sans fil avec la même puissance qu'un appareil alimenté sur secteur. Autrement dit, vous bénéficiez de la flexibilité des travaux sans fil sur votre chantier.
Nous avons amélioré l'ergonomie et la robustesse des appareils Nuron de sorte à simplifier le travail de vos collaborateurs et nous avons intégré des technologies de sécurité innovantes pour renforcer la sécurité sur vos chantiers.
Les travaux de constructions en acier, métalliques et industrielles requièrent l'utilisation de nombreux appareils pour diverses applications. Les services de données de Nuron vous aident à garder une vue d'ensemble sur vos équipements et sur l'état des batteries. Découvrez maintenant avec quelles fonctions et informations Nuron vous soutient au quotidien.
Un seul système de batterie

Une plus grande puissance pour une productivité accrue
Bien souvent, l'utilisation de multiples systèmes tels que des appareils filaires ou des systèmes de batteries de différents voltages compliquait la gestion de vos appareils et vous faisait perdre en flexibilité dans vos projets. Avec Nuron, vous bénéficiez désormais d'un système de batterie 22 V qui vous permet de réaliser sans fil des travaux dans le métal, même difficiles. L'interface de batterie entièrement revisitée de Nuron offre la même puissance qu'un appareil alimenté sur secteur. Cela permet aux appareils Nuron de couper, meuleur et percer y compris du métal sans fil. Vous pouvez ainsi gérer vos principales applications sans fil en toute flexibilité – sans renoncer pour autant à la puissance.

Transparence – pour un parc d'appareils optimal
Le système de batterie vous aide à gérer votre parc d'appareils : À chaque chargement, les batteries Nuron vous livrent automatiquement des informations sur l'utilisation, l'exploitation et l'emplacement de vos appareils dans le cloud de Hilti. Ces informations vous aident à garder une vue d'ensemble sur votre parc et à l'adapter au besoin, ce qui est précieux au vu du nombre d'appareils requis dans le domaine de la construction en acier. Suivez en continu l'état des batteries grâce à la fonction de diagnostic intégrée dans le fleet management de Hilti ou à un simple contrôle manuel directement sur la batterie. Vous vous assurez ainsi que vos appareils sans fil sont toujours prêts à l'emploi. Et dans le cas contraire, vous pouvez remplacer les batteries à temps.

Une sécurité renforcée dans vos projets
La sécurité au travail est la priorité absolue : grâce à la réduction du nombre de câbles sur vos chantiers, vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité tout en réduisant le risque de chutes. De plus, l'ergonomie et le poids optimisés des appareils Nuron vous facilitent le travail. Par ailleurs, les appareils Nuron sont dotés de nouvelles fonctions de sécurité éprouvées qui renforcent la sécurité.
Nous proposons des systèmes de récupération de la poussière (DRS) et un arrêt de sécurité électronique (ATC) pour tous les appareils qui en ont besoin et avons également intégré la réduction active des vibrations (AVR) dans de nombreux appareils supplémentaires. Dans le perforateur TE 30-22 par exemple, elle permet de faciliter les travaux.
Le système 3D ATC combiné à la technologie SensTech augmente la sécurité lors des travaux avec la meuleuse d'angle : si la meuleuse AG 6D-22 fait un mouvement incontrôlé ou brusque, l'appareil s'éteint. L'arrêt de sécurité s'active également si l'utilisateur lâche la poignée ou qu'il fait tomber l'appareil.
Les appareils adaptés à vos projets
Coupe, meulage et perçage de métal, fixation de tiges d'ancrage ou montage de façades-rideaux ventilées – les tâches quotidiennes dans le domaine de la construction métallique et en acier sont variées et nécessitent un grand nombre d'appareils. Découvrez ici quelques-uns des principaux appareils requis pour vos applications phares :

Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Compacte mais puissante : la meuleuse d'angle réalise même les tâches les plus difficiles deux fois plus vite tout en offrant à l'utilisateur une sécurité maximale avec sa nouvelle fonction.
Vers le meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Design robuste, puissance maximale : la visseuse-perceuse à percussion sans fil est équipée du contrôle du couple (ATC) et convient pour une utilisation universelle sur le bois, le métal, la maçonnerie et d'autres matériaux.
Vers le visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Visseuse à percussion sans fil SIW 6-22
Une très grande précision lors de la pose de chevilles à l'aide de deux niveaux de vitesse et un éclairage LED clair avec la puissante visseuse SIW6-22 – pour un travail productif.
Vers le visseuse à percussion sans fil SIW 6-22
Perforateur sans fil TE 30-22
Ce perforateur Hilti Nuron fournit une puissance maximale pour un faible poids et possède des fonctions de sécurité complètes comme le contrôle du couple (ATC) et le contrôle actif des vibrations (AVR).
Vers le perforateur sans fil TE 30-22Passer maintenant à Nuron
Vous souhaitez mener à bien vos projets de construction métallique et en acier avec les batteries et appareils Nuron ? Découvrez-en plus ici – ou contactez-nous directement pour obtenir une offre personnelle et d'autres conseils.
Cela pourrait également vous intéresser:

Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils
Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent fonctionner sur une seule plateforme sans fil 22 V.
En savoir plus sur la batterie compatible
Puissance maximale : grandes performance et autonomie
Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.
En savoir plus sur la puissance
Connectivité : pour une productivité accrue
Les services basés sur les données aident à gérer les batteries et à planifier et gérer facilement les appareils.
En savoir plus sur la connectivité
Sécurité au travail : protection de vos équipes
Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes afin de pouvoir garantir aux utilisateurs une sécurité maximale.
En savoir plus sur la sécurité au travail avec Nuron