- Accueil
- Solutions
- Applications
- SÉCURITÉ DANS LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET EN ACIER
SÉCURITÉ DANS LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET EN ACIER

FIXATION EN TOUTE SÉCURITÉ
Croyez-vous que vous devez prendre en compte les coûts, les dépenses et les risques lors de l'utilis
Cette évaluation fait désormais partie du passé. La solution: un système déterminé composé d'une visseuse et d'un module d'insertion intelligent, avec lequel les goujons d'ancrage peuvent être posés facilement et même sans avoir recours à une clé dynamométrique de manière fiable et conforme à l'homologation.
Vous êtes intéressé(e)? Laissez-vous convaincre par une démonstration en direct:

FORMATION: TECHNIQUE DE CHEVILLAGE DANS LA CONSTRU
Vous recherchez une formation pratique qui stimule les employés et renforce l'efficacité de l'entrep
Les propriétés de charge et les domaines d'utilisation des systèmes de fixation dans la construction métallique et en acier se développent en permanence, non seulement grâce aux nouveaux agréments techniques européens (ATE). Afin que vos employés puissent utiliser le système qui convient dans toutes les situations, nous vous proposons cette formations pratique et complète sur la technique de chevillage de votre secteur.