- Accueil
- Solutions
- Applications
- Vis pour constructions en bois

Vis pour constructions en bois
Idéales pour le dimensionnement de raccords porteurs
Les vis pour constructions en bois sont adaptées à un vaste éventail d'applications : raccords en bois porteurs, renforcement d'éléments de construction en bois, raccords métal-bois ou encore fixation de panneaux dérivés du bois et isolation thermique.
Les constructions en bois présentent de nombreux raccords avec des vis spécialement conçues à cet effet. Le dimensionnement et l'exécution de raccords porteurs conformes à EN 1995-1-1 (EC5) requièrent une évaluation technique européenne (ETA).
Les avantages de notre gamme de vis pour bois dans le cadre de vos projets de constructions en bois
- Calculs statiques vraiment économiques grâce à des distances au bord minimales, des valeurs de charge élevées, un nombre optimal de vis et un module de déplacement initial ultra-efficace
- Dimensionnement et sélection sûrs via notre logiciel de dimensionnement ou notre manuel technique
- Vaste champ d'applications certifié ETA pour les dérivés du bois les plus divers, tels que le bois massif (résineux, feuillus), le lamellé-collé, le bois d'équarrissage ou les panneaux de particules liés au ciment
- Convient pour les locaux fermés et chauffés (classe I) et ouvrages couverts et ouverts (classe II)
- Vaste gamme de vis : filetage complet ou partiel, avec tête fraisée, tête cylindrique ou tête double, avec ou sans préperçage
Champs d'applications de la nouvelle vis pour constructions en bois Hilti
Nos vis pour constructions en bois sont des éléments de connexion ultra-résistants conçus pour les applications suivantes : isolation de toitures / fixation de façades, assemblages axiaux et de cisaillement, raccords porteurs principaux et secondaires, assemblages de cisaillement-traction, raccords transversaux, doublage de structure porteuse, etc.
Gamme de vis pour constructions en bois certifiées ETA-22/0772
filetée sur toute la longueur
avec filetage partiel
Aperçu des avantages de la vis pour constructions en bois Hilti pour votre dimensionnement
Pour obtenir votre spécification rapidement et en toute sécurité
Faites appel à notre assistance

Manuel technique
Le manuel technique vous donne un aperçu rapide et vous aide à faire votre choix parmi notre gamme de vis pour constructions en bois. Vous y trouverez également des tableaux sur les valeurs de charge pour simplifier vos applications.
Directement au manuel technique
Logiciel de dimensionnement vis pour constructions en bois
Grâce au module «Assemblages en bois» intégré dans notre suite Profis Engineering gratuite, planifiez, dimensionnez et documentez vos raccords fixés par des vis pour bois avec flexibilité et efficacité dans le respect de la norme EN 1995-1-1 (EC5) et des conditions d'applications certifiées ETA. Connectez-vous dès maintenant gratuitement.
Se connecter à Profis Engineering
Texte d'appel d'offres
Hilti est représentée sur la plateforme www.ausschreiben.de avec des produits et applications de planification. Vous trouverez ici des appels d'offres pour les planificateurs techniques, répartis selon les champs de produits correspondants – sans inscription et 24 h/24.