![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/tunnel/fire-protection-plates/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1600153119033.png)
- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixation de solutions de protection incendie
Fixation de solutions de protection incendie
Réglementations générales et performances requises
On distingue deux applications :
- La fixation de panneaux coupe-feu
- La fixation de treillis d'armature comme support pour systèmes de mortier coupe-feu
Les panneaux coupe-feu nécessitent non seulement des éléments d'ancrage soumis à des contrôles spécifiques, mais aussi un essai du système ( panneau coupe-feu avec ancrage intégré au système ). Les panneaux coupe-feu doivent généralement être démontables afin de pouvoir procéder à l'inspection du matériau support.
Dans le cas des systèmes de mortier coupe-feu, la couche d'armature doit être montée contre la paroi du tunnel à l'aide d'éléments d'ancrage spéciaux.
Performances requises pour l'ancrage de panneaux coupe-feu
En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. Les performances suivantes sont donc requises :
- Système homologué ( ATE )
- Résistance au feu selon la courbe de charge incendie spécifique au projet
- Fatigue
- Tremblements de terre
- La longueur d'ancrage minimale détermine souvent le choix de la fixation
- Pose rapide
- Démontage du panneau coupe-feu sans détruire l'élément d'ancrage
- Démontage de l'élément d'ancrage nécessaire
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
- A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement / réglementations normatives
- Rich Text/Text : Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4 et le Technical Report 055 de l'EOTA
- Dimensionnement pour résistance au feu selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) et le Technical Report 020 de l'EOTA
- Qualification selon EAD 330747-00-0601
- Certificat de résistance au feu comme test système ( panneau coupe-feu associé à un système de fixation ) selon la courbe de charge incendie du projet
- Essai de système de la courbe de charge incendie à appliquer ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING
Performances requises pour les ancrages de l'armature des systèmes de mortier coupe-feu
- Généralement, aucun système homologué n'est nécessaire
- La distance définie entre la couche d'armature et la paroi du tunnel doit être garantie
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/fire-protection-plates/_jcr_content/childSections/childsection_1478085363/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153118592/tunnel-hfbr-2x1.jpeg)
HFB-R + HFB-HCR
- ATE-17/0168
- Vérifications du système avec les panneaux coupe-feu de fabricants réputés et différentes courbes de charge incendie disponibles
- Données techniques pour la fatigue
- Données techniques pour les tremblements de terre C1
- Profondeurs d'ancrage de 25 à 35 mm ( ATE ) et de 20 mm ( données techniques ), pour des épaisseurs de panneau coupe-feu de 5 à 75 mm
- Pose rapide et sécurisée Démontage du panneau coupe-feu avec démontage de l'élément d'ancrage ( l'ancrage ne peut pas être réutilisé )
- La formation spéciale de la tête permet un démontage rapide de l'ancrage sans endommager le panneau coupe-feu
- Installation sans poussière, méthode de perçage
- Matériau A4 ou HCR disponible
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/fire-protection-plates/_jcr_content/childSections/childsection_1478085363/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600153118616/tunnel-hfbar-2x1.jpeg)
HFB-A-R + HFB-A-HCR
- ATE-17/0168
- Vérifications du système avec les panneaux coupe-feu de fabricants réputés et différentes courbes de charge incendie disponibles
- Données techniques pour la fatigue
- Données techniques pour les tremblements de terre C1
- Profondeurs d'ancrage de 25 à 35 mm ( ATE ) et de 20 mm ( données techniques ), pour des épaisseurs de panneau coupe-feu de 5 à 75 mm
- Pose rapide et sécurisée
- La formation spéciale du filetage de raccordement permet le démontage du panneau coupe-feu à des fins d'inspection et sans le détruire, ce qui permet de réutiliser l'élément d'ancrage
- La formation spéciale de la tête permet un démontage rapide de l'ancrage sans endommager le panneau coupe-feu
- Installation sans poussière, méthode de perçage
- Matériau A4 ou HCR disponible
Consulter le produit HFB-A-HCR
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/fire-protection-plates/_jcr_content/childSections/childsection_1478085363/three_image_text_col/image_text_column_co_1889500302/image.coreimg.jpeg/1600153118640/tunnel-hfbcm-2x1.jpeg)
HFB-CM 20
- Utilisation avec HFB selon l'ATE-17/0168
- Montage rapide et
- flexible
- Pivotant Distance de 20 mm entre la couche d'armature et le matériau support
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/fire-protection-plates/_jcr_content/childSections/childsection_1478085363/three_image_text_col/image_text_column_1__1829103558/image.coreimg.jpeg/1600153118664/tunnel-hus3h10-2x1.jpeg)
HUS2-H
- ATE-08/0307
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Comportement en cas de choc non testé
- Pose rapide à l'aide de la visseuse à percussion d'Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage possible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible
- Distance variable entre la couche d'armature et le matériau support
- Profilé U disponible en fabrication spéciale sur commande