Fixation d'éclairage et de signalisation

Réglementations générales et performances requises

Please enter alternative text here (optional)

Le guide de la CIE ( CIE 88-1990 ) précise que la quantité de lumière nécessaire dans un tunnel dépend de l'intensité lumineuse à l'intérieur et en dehors du tunnel. Lors de la planification de l'éclairage d'un tunnel, 5 domaines-clés sont à prendre en compte : la zone d'accès, la zone d'entrée, la zone de transition, la zone de section courante et la zone de sortie.

Performances requises pour les ancrages d'éclairage et de signalisation

En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. Selon notre expérience, les performances suivantes sont requises :

  • Système homologué ( ATE )
  • Logiciel de dimensionnement et documentation nécessaire
  • Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
  • Fatigue
  • Tremblements de terre
  • Choc
  • Pose rapide et sécurisée
  • Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
  • Exigence spécifique lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
  • A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
  • Scellement des trous percés

 

Dimensionnement / réglementations normatives

  • Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
  • Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
  • Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
  • Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
  • Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
  • Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
  • Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
  • Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC

L'élément d'ancrage optimal pour fixations d'éclairage et de signalisation

HST3-R

  • ATE-98/0001
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose rapide à l'aide du module AT
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
  • Scellement des trous percés impossible 

Test HST3-R

Consulter le produit HST-HCR

HSL-3-R + rondelle de remplissage

  • ATE-02/0042
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbe de charge incendie : ISO 834 Évaluation technique pour comportement à la fatigue possible selon les données techniques
  • Tremblements de terre : catégories C1 et C2
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • L'élément compressible évite que l'ancrage ne se tourne dans le trou et assure ainsi le serrage sécurisé du composant fixé.
  • Démontage du revêtement mural possible avec HSL-3G-R
  • Démontage de l'élément d'ancrage possible uniquement avec M20
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 disponible
  • Scellement des trous percés impossible 

Consulter le produit HSL-3-R

Consulter le produit rondelle de remplissage 

HVU2 + HAS-U A4

  • ATE-16/0515
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
  • Tremblements de terre . catégories C1 et C2
  • Pose rapide sans système de scellement par injection
  • Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
  • Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible 

Consulter le produit HVU2

Consulter le produit HAS-U A4 

 

HVU-TZ + HAS-TZ + rondelle de remplissage

  • ATE-03/0032
  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING ABZ/abG pour comportement à la fatigue
  • Tremblements de terre : catégorie C1
  • Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
  • Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
  • Capsules chimiques souples, solides et résistantes en conditions de chantier, soit aucun risque de casse comme pour les capsules de verre, temps de durcissement moyen par 20 °C : 30 min 
  • Démontage du revêtement mural possible
  • Démontage de l'élément d'ancrage impossible
  • Convient pour les trous percés par percussion
  • Matériau A4 et HCR disponible
  • Scellement des trous percés possible 

Consulter le produit HVU-TZ 

Consulter le produit HAS-TZ

Consulter le produit rondelle de remplissage

Systèmes d'installation MQ

  • Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
  • Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
  • Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
  • Réutilisation
  • Disponible en variante galvanisée, galvanisée à chaud, ainsi que A2 / A4
  • Idéal pour les galeries de sécurité, locaux techniques et centrales.
  • Points fixes et points coulissants disponibles pour contrôler la déformation des conduites
  • Flexibilité lors du montage et de la planification
  • Préfabrication possible
  • Aucun soudage 

Consulter le produit MQ

Perçage

TE 6-A22 ( 04 )

Perforateur sans fil ( 22 V ) avec poignée en D résistante. 

Consulter le produit

TE 30-A36

Perforateur sans fil de 36 V d'une puissance supérieure. 

Consulter le produit

TE DRS-6-A ( 02 )

Aspiration intégrée pratique de la poussière. 

Consulter le produit

DD 30-W

Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature. 

Consulter le produit

TE-CX ( SDS PLUS )

 

Consulter le produit

TE-CD ( SDS PLUS )

Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière. 

Consulter le produit

Nettoyage des perçages

VC 40-M-X

Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides. 

Consulter le produit

HIT-DL 14-55

Pompe à souffler. 

Consulter le produit HIT-DL 14-55 

HIT-RB 14-55

Brosse de nettoyage. 

Consulter le produit HIT-RB 14-55

Pose des chevilles

SIW 6AT-A22

Visseuse à percussion de 22 V. 



Consulter le produit

SI-AT-A22

Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations. 

Consulter le produit

HS-SC

Outil de pose HS-SC pour HST3-R.


Consulter le produit

TE-C HVU2

Outil de pose pour tiges d'ancrage à tête hexagonale à utiliser avec capsules chimiques. 

Consulter le produit