- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixations temporaires pour câbles et tuyauterie
Fixations temporaires pour câbles et tuyauterie
Réglementations générales et performances requises

- Les câbles à basse et haute tension, canalisations et conduites pneumatiques nécessaires aux travaux de construction du tunnel doivent être fixés aux parois du tunnel de manière temporaire. De manière générale, l'installation temporaire est très utilisée, en particulier dans les tunnels longs ou ceux creusés par avancement au moyen d'un tunnelier.
- On utilise généralement des supports spéciaux comportant plusieurs crochets.
Performances requises pour les ancrages de fixations temporaires pour câbles et tuyauterie
- Système homologué ( ATE )
- Logiciel de dimensionnement et documentation nécessaire
- Comme leur utilisation est limitée dans le temps, il est généralement possible de recourir à des éléments de fixation galvanisés
- En règle générale, aucune performance spécifique n'est requise pour cette application s'agissant du moyen de fixation
- A4 peut être exigé pour éviter les traînées de rouille
- Pose rapide et sécurisée
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
- Scellement des trous percés
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement possible selon EN 1992-4 pour charge statique et quasi-statique, mais généralement non exigé pour les fixations temporaires.
L'élément d'ancrage optimal pour fixations temporaires de câbles et de tuyauterie

HUS3-H6/8/10
- ATE-13/1038
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Vis réglable, pose rapide avec la visseuse à percussion, charge immédiate
- Convient pour les trous percés par percussion
- Acier A4 disponible pour le modèle HUS-HR, Multilayer Coating disponible pour HUS3 ( HUS HF )
- Scellement des trous percés impossible

HSA-R ( M16, M20 )
- ATE-11/0374 ( béton non fissuré uniquement )
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Pose rapide avec l'outil AT, technologie SafeSet d'Hilti
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant (cp. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A2, A4 et galvanisé disponible
- Scellement des trous percés impossible

HVU2 + HAS-U A4
- ATE-16/0515
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre . catégories C1 et C2
- Pose rapide sans système de scellement par injection
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
Systèmes d'installation

Systèmes d'installation MQ
- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Réutilisation
- Disponible en variante galvanisée, galvanisée à chaud, ainsi que A2 / A4
- Idéal pour les galeries de sécurité, locaux techniques et centrales.
- Points fixes et points coulissants disponibles pour contrôler la déformation des conduites Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage

Systèmes d'installation MI
- Marquage CE selon EN 1090 jusqu'à EXC2
- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Réutilisation
- Galvanisé à chaud EN ISO 1461
- Charges élevées
- Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage
Forage et bouchardage

TE 60-A36
Perforateur-burineur sans fil SDS-Max avec réduction active des vibrations ( AVR ) et arrêt de sécurité électronique ATC ( Active Torque Control ) pour forages et burinages lourds dans le béton.

TE-CD ( SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

VC 40-M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.
Pose des chevilles

TE-C HVU2
Outil de pose pour tiges d'ancrage à tête hexagonale à utiliser avec capsules chimiques.