![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153126596.jpg)
- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixation temporaire de ventilation, d'éclairage et de dispositifs d'arpentage
Fixation temporaire de ventilation, d'éclairage et de dispositifs d'arpentage
Réglementations générales et performances requises
On distingue trois applications :
- La fixation de systèmes de ventilation
- La fixation d'éclairages
- La fixation de dispositifs d'arpentage
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153125780/teplutt-2x1.jpeg)
Systèmes de ventilation :
Durant les travaux de construction et de réfection d'un tunnel, il faut assurer une ventilation suffisante afin de réduire les risques sanitaires dus à l'emprisonnement d'air ou à un manque d'oxygène. La ventilation peut également servir à refroidir l'environnement du tunnel. Les conduits de ventilation ( des tubes en plastique ) pour la ventilation provisoire au cours de la construction du tunnel sont normalement fixés à des crochets au plafond du tunnel. Comme la fixation est temporaire, les exigences de résistance à la corrosion sont souvent négligées.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153125804/tepbel-2x1.jpeg)
Éclairage :
Durant les travaux de construction et de réfection d'un tunnel, il faut assurer un éclairage suffisant. Pour ce faire, les câbles et lampes sont provisoirement fixés aux parois du tunnel. Comme la fixation est temporaire, les exigences de résistance à la corrosion sont souvent négligées.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153125827/konverm-2x1.jpeg)
Dispositif d'arpentage :
Des points de référence et des points fixes sont nécessaires tout au long du tunnel pour l'arpentage. De plus, des extensomètres sont installés afin de contrôler la convergence de la section de tunnel.
Performances requises pour les ancrages temporaires du système de ventilation
Systèmes de ventilation :
- Le rôle des éléments de fixation est de sécuriser la position des tuyaux d'air. Comme leur utilisation est généralement temporaire, il est possible de recourir à des éléments de fixation galvanisés. En règle générale, aucune performance spécifique n'est requise pour cette application s'agissant du moyen de fixation. En règle générale, l'élément de connexion utilisé est un œillet ouvert ou fermé auquel on accroche ou attache le tuyau de ventilation.
- Diamètres disponibles
- Pose rapide et sécurisée
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
- A4 peut être exigé pour éviter les traînées de rouille
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
Éclairage :
- Le rôle des éléments de fixation est de sécuriser la position approximative de l'éclairage provisoire durant la phase d'avancement. Comme leur utilisation est temporaire, il est possible de recourir à des éléments de fixation galvanisés. En règle générale, aucune performance spécifique n'est requise pour cette application s'agissant du moyen de fixation.
- Disponibilité de diamètres
- A4 peut être exigé pour éviter les traînées de rouille
- Pose rapide et sécurisée
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
Dispositif d'arpentage :
- Comme leur utilisation est limitée dans le temps, il est généralement possible de recourir à des éléments de fixation galvanisés
- En règle générale, aucune performance spécifique n'est requise pour cette application s'agissant du moyen de fixation
- Disponibilité de diamètres
- A4 peut être exigé pour éviter les traînées de rouille Pose rapide et sécurisée
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement possible selon EN 1992-4 pour charge statique et quasi-statique, mais généralement non exigé pour les fixations temporaires.
L'élément d'ancrage optimal pour fixations temporaires de systèmes de ventilation
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1599609339/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153125944/tunnel-hlcec-2x1.jpeg)
HLC-EC M8x40
- Données techniques pour les tailles M5 à M16
- Cheville prémontée garantissant un montage simple et rapide, variante d'œillet ( œillet fermé )
- Uniquement pour trous percés par percussion, le caractère de marquage pratique dans le manchon indique la mèche à utiliser
- Disponible en variante galvanisée, non disponible en A4
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1599609339/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153125967/tunnel-hlceo-2x1.jpeg)
HLC-EO M8x40
- Données techniques pour les tailles M5 à M16
- Cheville prémontée garantissant un montage simple et rapide
- Uniquement pour trous percés par percussion, le caractère de marquage pratique dans le manchon indique la mèche à utiliser
- Disponible en variante galvanisée, non disponible en A4
L'élément d'ancrage optimal pour fixations temporaires d'éclairage
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_662560295/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153126011/tunnel-hsar-2x1.jpeg)
HSA (M6)
- ATE-11/0374
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Pose rapide à l'aide du module AT, technologie SafeSet d'Hilti
- Convient pour les trous percés par percussion
- Matériau A2, A4 et galvanisé disponible
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_662560295/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153126035/tunnel-hus3p6-2x1.jpeg)
HUS3-P6
- ATE-13/1038
- Homologation DiBt (Z-21.8-2018) pour la réutilisation dans du béton frais pour applications temporaires
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Vis réglable
- Disponible en variante galvanisée, non disponible en A4
- Charge immédiate
- Pose rapide et sécurisée, productivité supérieure en réduisant les forages et les étapes de travail par rapport aux ancrages classiques
- La vis à béton HUS3-P permet le démontage facile des éléments de fixation ainsi que la réutilisation dans le projet de tunnel suivant
Systèmes d'installation
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_4779155_1433885194/three_image_text_col_48401021/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153120558/tunnel-mq-anwendung-2x1.jpeg)
Systèmes d'installation MQ
- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Réutilisation
- Disponible en variante galvanisée, galvanisée à chaud, ainsi que A2 / A4
- Idéal pour les galeries de sécurité, locaux techniques et centrales.
- Points fixes et points coulissants disponibles pour contrôler la déformation des conduites Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_4779155_1433885194/three_image_text_col_48401021/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153120582/tunnel-mi-2x1.jpeg)
Systèmes d'installation MI
- Marquage CE selon EN 1090 jusqu'à EXC2
- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Réutilisation
- Galvanisé à chaud EN ISO 1461
- Charges élevées
- Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage
L'élément d'ancrage optimal pour fixations temporaires de dispositifs d'arpentage
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1171114341/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153126150/tunnel-hst2-2x1.jpeg)
HST2
- ATE-15/0435
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Disponibles en tailles M8 à M16
- Pose rapide à l'aide du module AT, pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 ), les mèches creuses TE-CD permettent en outre un environnement de travail sans poussière
- Matériau A4 et galvanisé disponible
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1171114341/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153126174/tunnel-hus3h10-2x1.jpeg)
HUS3
- ATE-13/1038
- Homologation DiBt ( Z-21.8-2018 ) pour la réutilisation dans du béton frais pour applications temporaires
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Vis réglable
- A4 disponible pour le modèle HUS-HR, Multilayer Coating disponible pour HUS3 ( HUS HF )
- Charge immédiate
- Pose rapide et sécurisée, productivité supérieure en réduisant les forages et les étapes de travail par rapport aux ancrages classiques
- La vis à béton HUS3 permet le démontage facile des éléments de fixation ainsi que la réutilisation dans le projet de tunnel suivant.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1171114341/three_image_text_col/image_text_column_139402295/image.coreimg.jpeg/1600153126199/tunnel-hit1-2x1.jpeg)
HIT-1
- ATE-17/0005
- Pose rapide et sécurisée, productivité élevée grâce au durcissement rapide
Forage et bouchardage
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_2__790352111/image.coreimg.jpeg/1600153127307/decke-fahrbahn-tecd-2x1.jpeg)
TE-CD (SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1734940/three_image_text_col_2048768723/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1671470023065/vc40-m.jpeg)
VC 40-M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.
Pose des chevilles
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/temporary-ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col_143468651/image_text_column_1__1651222373/image.coreimg.jpeg/1600153120928/eisenbahntunnel-sub2-siata22-2x1.jpeg)
SI-AT-A22
Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations.