![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153121866.jpg)
- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixation pour ventilation
Fixation pour ventilation
Réglementations générales et performances requises
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1600153121239.jpg)
- À partir d'une longueur de tunnel totale > 500 m, la ventilation à l'aide de turboventilateurs est généralement exigée. La contrainte est à la fois quasi-statique et dynamique
- Avec une évolution de température jusqu'à 450 °C, une capacité de fonctionnement de 2 h est exigée
Performances requises pour les ancrages du système de ventilation
En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. Selon notre expérience, les performances suivantes sont requises :
- Système homologué ( ATE )
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
- Fatigue
- Tremblements de terre
- Choc
- Pose rapide et sécurisée
- Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
- Exigence spécifique lors de l'installation (sans poussière, méthode de perçage)
- Acier A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
- Scellement des trous percés
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
- Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
- Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
- Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
- Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
- Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
- Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
- Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC
L'élément d'ancrage optimal pour fixations de systèmes de ventilation
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co_585383018/image.coreimg.jpeg/1600153122236/eisenbahntunnel-sub2-hst3r-2x1.jpeg)
HST3-R
- ATE-98/0001
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose rapide à l'aide du module AT
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
- Scellement des trous percés impossible
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1600153122306/eisenbahntunnel-sub2-hastz-hustz-2x1.jpeg)
HVU-TZ + HAS-TZ + rondelle de remplissage
- ATE-03/0032
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING ABZ/abG pour comportement à la fatigue
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Capsules chimiques souples, solides et résistantes en conditions de chantier, soit aucun risque de casse comme pour les capsules de verre, temps de durcissement moyen par 20 °C : 30 min
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion
- Matériau A4 et HCR disponible
- Scellement des trous percés possible
Perçage
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_209882384/image_text_column_2__528205467/image.coreimg.jpeg/1600153127236/decke-fahrbahn-te60a36-2x1.jpeg)
TE 60-A36
Perforateur-burineur sans fil SDS-Max avec réduction active des vibrations ( AVR ) et arrêt de sécurité électronique ATC ( Active Torque Control ) pour forages et burinages lourds dans le béton.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_209882384/image_text_column_co_416373530/image.coreimg.jpeg/1600153120714/decke-fahrbahn-dd30w-2x1.jpeg)
DD 30-W
Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co/three_image_text_col_209882384/image_text_column_2__2086970522/image.coreimg.jpeg/1600153120761/decke-fahrbahn-tecd-2x1.jpeg)
TE-CD ( SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1734940/three_image_text_col_1031995108/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1671470142368/vc40-m.jpeg)
VC 40-M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.
Pose des chevilles
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col_143468651/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600153120928/eisenbahntunnel-sub2-siata22-2x1.jpeg)
SI-AT-A22
Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1691819/three_image_text_col_143468651/image_text_column_1626715068/image.coreimg.jpeg/1600153121779/tunnel-teyhdast-2x1.jpeg)
TE-Y-HDA-ST
Outil de pose : nécessaire à la fonction de verrouillage automatique de la cheville à contre-dépouille HDA.
Démontage de la cheville
![](/content/hilti/E3/CH/fr/ingenierie/application-stories/tunnel/ventilation/_jcr_content/childSections/childsection_1204707968/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153121819/tunnel-techdart-2x1.jpeg)
TE-C-HDA-RT
Outil de démontage : pour un retrait aisé de la cheville à contre-dépouille HDA.