- Accueil
- Ingénierie
- Services d'ingénierie
- Construction interdisciplinaire avec BIM
- Solutions de mesure numériques pour les chantiers


Réduire les erreurs avec les levés de construction numériques
Découvrez le système de mesure de Hilti
Retard sur les projets de construction suite à des erreurs de mesure – Connaissez-vous cela, vous aussi ? La mise en œuvre conforme au plan sur chantier est une étape essentielle – le succès et les coûts du projet en dépendent. Il est d'autant plus important de transposer les données du plan avec autant de précision que possible, et d'éviter les erreurs.

Levé de construction numérique
Minimiser les risques de planification et économiser des coûts
Les méthodes de mesure classiques comme le gabarit d'implantation sont chronophages et sources d'erreurs. À long terme, ces erreurs de mesure et de transposition, de même que les changements apportés aux plans, entraînent des retards et des surcoûts.
Simple, rapide et précis
Avec le levé de construction numérique, garantissez un travail productif et rapide : nos solutions BIM-to-Field permettent un transfert très précis des plans numériques sur le chantier réel.
BIM-to-Field – moins d'erreurs et transfert précis

BIM signifie Building Information Modeling. BIM-to-Field recouvre un processus partiel lors duquel les données numériques d'un projet de construction sont transférées sur le chantier réel – de façon particulièrement exacte, précise et rapide.
Le transfert précis des données de mesure doit fonctionner de façon simple et précise. Mais c'est justement sur ce point essentiel que des erreurs ou des imprécisions peuvent se glisser par le biais des méthodes manuelles traditionnelles, comme l'usage du gabarit d'implantation. À long terme, ces défauts peuvent occasionner des retards et des surcoûts.
La planification numérique associée aux stations totales Hilti vous apporte une aide. Les appareils collectent les données de façon rapide et précise : l'utilisateur sélectionne sur le plan numérique sur la tablette un élément de débranchement - un point, un axe de construction ou un arc - et la tablette l'exécute exactement à l'endroit prévu sur chantier, comme un système de navigation.
BIM-to-Field sur chantier
Levé de construction numérique
Grâce aux stations totales ou au tachymètre de Hilti, vous pouvez exécuter le processus BIM-to-Field précisément sur votre chantier en trois étapes simples.
Le levé de construction numérique évite les erreurs susceptibles d'entraîner des travaux ultérieurs, des retards voire des pénalités contractuelles.
PLANIFICATION AU BUREAU OU SUR CHANTIER

Placez vos points de mesure sur votre plan numérique avec le logiciel Hilti PROFIS Layout Office, votre logiciel de CAO actuel ou directement sur place avec votre contrôleur.
MISE EN PLACE D'UNE STATION TOTALE SUR CHANTIER

Exploitez le positionnement automatique de votre station totale et importez vos données dans le contrôleur.
TRANSFERT DES DONNÉES DE MESURE SUR CHANTIER

Transférez les points de mesure directement sur le chantier à l'aide du contrôleur.
Référence client pour la métrologie numérique
-
Frickbau AG
La digitalisation des chantiers - Frickbau AG de Schaan fait partie des précurseurs de la numérisation dans le secteur de la construction au Liechtenstein. L'entreprise familiale a déjà participé au développement de la station totale Hilti. Aujourd'hui, Frickbau utilise des plans de construction digitaux grâce au PLT 300, ce qui a permis d'augmenter fortement la productivité sur le chantier. Découvrez comment nous aidons nos clients à réussir grâce à nos solutions de mesure innovantes.
Plus d'informations sur la digitalisation des techniques de mesure et des économies de coûts

Facteurs de coûts sur chantier
Apprenez-en davantage dans notre livre blanc à propos des facteurs de coûts sur chantier, et comment les surcoûts inutiles sont évitables grâce aux dernières technologies de Hilti. Nous vous expliquons tout pour une utilisation pratique simple et vos avantages.
Téléchargement au format PDF
Numériser les systèmes de mesure et faire des économies - avec les stations totales Hilti
Apprenez dans notre livre blanc quels sont les avantages des stations totales Hilti par rapport aux méthodes de mesure traditionnelles, et comment elles vous aident à construire selon le plan tout en faisant des économies.
Téléchargement au format PDFQuels sont les avantages des stations totales Hilti ?

Avec les systèmes de mesure Hilti - par exemple avec notre station totale PLT 300 - vous obtenez une solution complète d'un seul prestataire pour votre chantier. La PLT 300 est une station totale robotisée autonivelante et facile à utiliser pour une personne. Le positionnement automatique sur chantier assure un grand confort d'utilisation et une productivité élevée.
Profitez aussi de ces facteurs :
- Précision nettement plus grande pour les mesures, contrairement aux méthodes classiques.
- Vitesse de Layout multipliée par 10.
- Utilisation simple et instruction intuitive par le contrôleur - pas besoin de connaissances d'expert.
- Transfert précis depuis le programme numérique vers le chantier réel et inversement - cela réduit le risque d'erreur de planification et d'exécution.
- Économies de main d'œuvre : La mise en place d'un Layout numérique ne nécessite qu'une seule personne.
- Logiciel puissant pour un traitement facile des plans numériques.
- Assistance rapide par les spécialistes des systèmes de mesure Hilti, par téléphone ou par accompagnement à distance.
- Formations - apprenez-en davantage au sujet de nos appareils. Nous vous proposons des formations théoriques et pratiques personnelles sur chantier, sur le site de votre entreprise ou dans nos Hilti Stores.
Précision de la mesure et du transfert
Vue d'ensemble des solutions BIM-to-Field de Hilti
Vous êtes curieux de connaître les solutions de topographie numérique pour les chantiers ?
Remplissez le formulaire de contact et vous accéderez directement aux informations souhaitées.