- Accueil
- Ingénierie
- Fixations en ingénierie d'installations et en génie mécanique
ÉLÉMENTS DE FIXATION DANS LES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
Une production axée sur la demande ne permet aucun compromis
L'industrie des installations et des machines est l'épine dorsale de l'industrie européenne et doit répondre aux exigences élevées de fiabilité et d'efficacité. La production fonctionne, par exemple, dans l'industrie automobile à la demande, et donc fréquemment, sous pression de temps - la qualité et le temps de production ne sont pas négociables.
DONNÉES ET FAITS
Exploitations
en ingénierie système *
Pourcent
des entreprises suisses sont actives dans l’industrie *
Pourcent
de la part de l’industrie dans le PIB *
Centrales électriques
en Suisse *
* Source: Office fédéral de la statistique
DÉFI
Les défis de planification dans le domaine de l'ingénierie d'usine et de l'ingénierie mécanique sont, d'une part, dus à la production orientée vers la demande : les temps d'arrêt ou les altérations de la qualité sont impensables dans ce concept de production. D'autre part, ils résultent des exigences très spécifiques de l'industrie et de la construction d'usines à travers le monde entier. Exigences particulières liées aux applications diverses au sein de l'industrie.
- Les équipes qui installent les usines doivent démontrer qu'elles ont les qualifications nécessaires pour construire une telle installation.
- Les substances (par exemple, les produits chimiques) utilisés dans l'usine et les fixations sont souvent soumises à des exigences particulières.
- Conformément à la loi allemande sur les ressources en eau, aucun fluide de production ou de stockage ne peut pénétrer dans le sol et, le cas échéant, les eaux souterraines. Les sols de ces installations de production sont spécialement scellés. Si l'ancrage est effectué dans le sol, il faut veiller à ne pas affaiblir l'étanchéité.
- L'utilisation des bâtiments peut changer rapidement et les usines doivent souvent être démantelées ou adaptées conformément aux nouvelles exigences.
- Dans l'industrie, des charges particulièrement élevées, souvent non stationnaires, doivent souvent être supportées, absorbées et correctement déchargées.
Exigences particulières liées à l'installation à travers le monde
- Les conditions, exigences et lois régissant la construction et l'exploitation d'usines qui prévalent sur le site doivent être pris en compte.
- Le contrôle de qualité dans l'exécution est rendu difficile par la distance spatiale. De plus, des équipes locales d'installation et de maintenance sont souvent requises.
- Les normes de qualité d'Europe centrale doivent également être prises en compte lors de l'installation dans d'autres pays, comme par exemple, les exigences liées à la protection de l'environnement
NOS SOLUTIONS POUR VOUS

Le soin et la maintenance des bâtiments sont, aujourd'hui, l'un des plus grands défis pour les entreprises. Cela entraîne souvent des modifications pour le propriétaire et, rarement, celui-ci modifie l'utilisation d'un bâtiment. Il est donc important d'utiliser des solutions de produits en phase de planification, ce qui permet d'incorporer des changements rapides et faciles aux bâtiments. Chez Hilti, nous avons des décennies d'expérience dans la création de solutions flexibles et prospectives pour nos clients.

Avec le PROFIS Engineering Suite de Hilti, nous vous proposons un logiciel complet et un ensemble de services pour votre dimensionnement de chevilles. Avec notre dernière technologie cloud, vous avez maintenant accès à votre projet à partir de n'importe quel emplacement.

Dans l'industrie, les ancrages doivent souvent résister à des charges non statiques. Les vibrations, effets sismiques et charges extrêmes rendent nécessaire l'installation d'ancrages certifiées ETA.

Les surfaces WHG perdent leur fonctionnalité, grâce à l'installation d'ancrages sans les preuves WHG nécessaires (résistance et étanchéité). Hilti a qualifié le HIT-HY 200-A pour une large gamme de substances différentes au moyen de tests spéciaux et étendus, de sorte que les preuves nécessaires contre les substances respectives peuvent être fournies rapidement et facilement !

Dans la production, un grand nombre de produits chimiques sont utilisés, des liquides aux gaz aux composés agressifs de chlorure, comme dans une chape en magnésite. Ils mettent en danger vos chevilles par la corrosion environnante ou la corrosion par contact causée par la connexion de différents matériaux ou substances, ainsi que par un environnement humide. Hilti vous fournit les bons conseils et le bon système pour vous aider à planifier et éviter les erreurs.

Les entreprises d'usines et de machines opèrent souvent dans le monde entier. Cela signifie que les exigences locales à l'emplacement de l'installation doivent être prises en compte, déjà dans la phase de planification. L'une des exigences les plus importantes est l'effet sismique : les séismes lourds des dernières années le confirment dans de nombreuses régions du monde. Hilti offre d'excellents systèmes d'ancrage approuvés pour le stress sismique et, comme toutes les autres charges, ces combinaisons peuvent être combinées avec le logiciel PROFIS Engineering Suite de Hilti pour être calculées en toute sécurité.

Le soin et la maintenance des bâtiments sont, aujourd'hui, l'un des plus grands défis pour les entreprises. Cela entraîne souvent des modifications pour le propriétaire et, rarement, celui-ci modifie l'utilisation d'un bâtiment. Il est donc important d'utiliser des solutions de produits en phase de planification, ce qui permet d'incorporer des changements rapides et faciles aux bâtiments. Chez Hilti, nous avons des décennies d'expérience dans la création de solutions flexibles et prospectives pour nos clients.

Avec le PROFIS Engineering Suite de Hilti, nous vous proposons un logiciel complet et un ensemble de services pour votre dimensionnement de chevilles. Avec notre dernière technologie cloud, vous avez maintenant accès à votre projet à partir de n'importe quel emplacement.

Dans l'industrie, les ancrages doivent souvent résister à des charges non statiques. Les vibrations, effets sismiques et charges extrêmes rendent nécessaire l'installation d'ancrages certifiées ETA.

Les surfaces WHG perdent leur fonctionnalité, grâce à l'installation d'ancrages sans les preuves WHG nécessaires (résistance et étanchéité). Hilti a qualifié le HIT-HY 200-A pour une large gamme de substances différentes au moyen de tests spéciaux et étendus, de sorte que les preuves nécessaires contre les substances respectives peuvent être fournies rapidement et facilement !

Dans la production, un grand nombre de produits chimiques sont utilisés, des liquides aux gaz aux composés agressifs de chlorure, comme dans une chape en magnésite. Ils mettent en danger vos chevilles par la corrosion environnante ou la corrosion par contact causée par la connexion de différents matériaux ou substances, ainsi que par un environnement humide. Hilti vous fournit les bons conseils et le bon système pour vous aider à planifier et éviter les erreurs.

Les entreprises d'usines et de machines opèrent souvent dans le monde entier. Cela signifie que les exigences locales à l'emplacement de l'installation doivent être prises en compte, déjà dans la phase de planification. L'une des exigences les plus importantes est l'effet sismique : les séismes lourds des dernières années le confirment dans de nombreuses régions du monde. Hilti offre d'excellents systèmes d'ancrage approuvés pour le stress sismique et, comme toutes les autres charges, ces combinaisons peuvent être combinées avec le logiciel PROFIS Engineering Suite de Hilti pour être calculées en toute sécurité.

Le soin et la maintenance des bâtiments sont, aujourd'hui, l'un des plus grands défis pour les entreprises. Cela entraîne souvent des modifications pour le propriétaire et, rarement, celui-ci modifie l'utilisation d'un bâtiment. Il est donc important d'utiliser des solutions de produits en phase de planification, ce qui permet d'incorporer des changements rapides et faciles aux bâtiments. Chez Hilti, nous avons des décennies d'expérience dans la création de solutions flexibles et prospectives pour nos clients.
SERVICE ET PORTEFEUILLE

Un flux de travail sans erreur
Hilti vous propose un ensemble complet de produits, logiciels et services qui vous aideront dans votre travail quotidien :
- Notre PROFIS Engineering Suite de Hilti, qui est également compatible avec le logiciel d'autres fabricants
- Appels d'offres avec le libellé approprié pour l'acceptation directe, dans le logiciel d'appel d'offres
- Calculs et conseils techniques
- Produits et systèmes sur mesure pour diverses applications, p.ex. pour l'installation anti-poussière des ancrages
Solutions intégrées pour la planification économique
Nous pouvons vous aider à planifier économiquement et intelligemment, dès le début. Cela vous aidera à économiser des coûts, non seulement dans la planification, mais aussi plus tard, si l'utilisation de votre bâtiment devrait changer par la suite - par exemple, grâce à l'utilisation de chevilles qui transportent des charges maximales, mais sont faciles à désinstaller.

Évitez les problèmes
Hilti vous aide à planifier et à installer aussi sûrement que vous le pouvez, afin d'éviter tout problème potentiel. Par exemple, dans nos cours de formation, vous pouvez apprendre à éviter les erreurs typiques et à travailler avec les bons produits et systèmes sur le chantier sans problème.
Solutions aux problèmes
Notre longue réussite internationale montre que Hilti possède l'expérience et l'expertise nécessaires pour maîtriser les défis à chaque étape de la construction. Nous avons des représentations dans 186 pays, pour vous aider à mettre en œuvre votre projet.
APERÇU DU SERVICE ET DU PORTEFEUILLE
-
Service
Manuels techniquesSupport techniqueGestion de projets River Flow