- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixations pour câbles et tuyauterie
Fixations pour câbles et tuyauterie
Réglementations générales et performances requises

Les supports pour câbles et conduits de câbles sont le plus souvent fixés au revêtement du tunnel. Ces systèmes sont également utilisés dans les locaux techniques, les stations d'épuration ou de traitement de l'air et les galeries de sécurité.
Le matériau des systèmes de fixation varie en fonction de l'environnement dans lequel ils sont installés et des performances requises légalement en matière de corrosion. Ils sont disponibles en acier galvanisé, galvanisé à chaud et en acier inoxydable A4.
PERFORMANCES REQUISES POUR LES ANCRAGES DE SYSTÈMES DE CÂBLES ET DE TUYAUTERIE
En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. De ce fait, les performances suivantes sont requises :
- Système homologué ( ATE )
- Logiciel de dimensionnement, documentation incluse
- Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
- Tremblements de terre
- Choc
- Pose rapide et sécurisée
- Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
- Exigence spécifique lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
- Acier galvanisé à chaud A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
- Scellement des trous percés
- Flexibilité du système
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
- Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
- Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
- Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
- Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
- Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
- Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
- Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC
L'élément d'ancrage optimal pour fixations de câbles et de tuyauterie

HVU TZ + HAS-RTZ ou HAS-HCR-TZ
- ATE-98/0001
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
- Scellement des trous percés impossible

HVU2+ HAS-U A4
- ATE-16/0515
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégorie C1 et C2
- Pose rapide sans système de scellement par injection
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible

HY200-A + HAS-U A4 ou HIT-Z
- ATE-11/0493, ATE-12/0006, ATE-11/0492
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 ), nettoyage automatique des trous forés avec les mèches creuses TE-CD et TE-YD combinées avec le système d'aspiration de poussières Hilti, avec les tiges d'ancrage HIT-Z, le nettoyage des trous forés n'est plus nécessaire
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
- Scellement des trous percés possible

HST3-R
- ATE-98/0001
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose rapide à l'aide de l'outil AT
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
- Scellement des trous percés impossible

HUS2-H
- ATE-08/0307
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Évaluation technique pour comportement à la fatigue impossible selon les données techniques
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Comportement en cas de choc non testé
- Pose rapide avec la visseuse à percussion Hilti
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible
Systèmes d'installation

Systèmes d'installation MQ
- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Réutilisation
- Disponible en variante galvanisée, galvanisée à chaud, ainsi que A2 / A4
- Idéal pour les galeries de sécurité, locaux techniques et centrales.
- Points fixes et points coulissants disponibles pour contrôler la déformation des conduites Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage

Systèmes d'installation MI
- Marquage CE selon EN 1090 jusqu'à EXC2
- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Réutilisation
- Galvanisé à chaud EN ISO 1461
- Charges élevées
- Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage
Perçage

DD 30-W
Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature.

TE-CD ( SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55
Pompe à souffler et brosse de nettoyage.

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Appareil d'injection sans fil ( 22 V ) avec prolongateur et embout pour injection.
Consulter le produit HDE 500-A22
Pose des chevilles

SI-AT-A22
Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations.