- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixations dans le puits
Fixations dans le puits
Réglementations générales et performances requises
On distingue deux applications :
- La fixation des équipements de chantier dans le puits ( p. ex. échafaudages, anneau de démarrage du tunnelier ( aussi appelé « kicker ring » ), rails et convoyeurs ).
- Le renfort des parois de soutènement à l'aide de connexions acier-béton.
Équipement de chantier :
Au début de la construction du tunnel, le tunnelier ( TBM, pour « Tunnel Boring Machine » ) est placé au niveau de l'axe du tunnel et nécessite un anneau de démarrage, fixé à la paroi de soutènement. Les échafaudages et coffrages doivent être mobiles à l'intérieur du tunnel. C'est particulièrement le cas dans les tunnels longs, dans lesquels le matériel est transporté uniquement via des systèmes de rails et de convoyeurs.
Renfort des parois de soutènement à l'aide de connexions acier-béton :
La construction du puits du tunnel nécessite des solutions de fixation complètes, comme la fixation de renforts horizontaux sur la paroi du puits.
Performances requises pour l'ancrage des fixations dans le puits
Équipement de chantier :
- Comme leur utilisation est limitée dans le temps, il est généralement possible de recourir à des éléments de fixation galvanisés.
- En règle générale, aucune performance spécifique n'est requise pour cette application s'agissant du moyen de fixation.
- Pose rapide et sécurisée Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage ).
Renfort des parois de soutènement à l'aide de connexions acier-béton :
- Logiciel de dimensionnement et documentation nécessaire
- Système homologué ( ATE )
- Durée d'utilisation ( 50 ans ou 100 ans )
- Comportement face aux températures
- Résistance au feu
- Tremblements de terre
- Temps de traitement et de durcissement
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
Dimensionnement / réglementations normatives
Équipement de chantier :
- Aucun 2
Renfort des parois de soutènement à l'aide de connexions acier-béton :
- La norme EN 1992-1-1 associée à un agrément technique européen selon EAD 330087-00-0601 permet le dimensionnement de scellements d'armatures rapportées, joints de recouvrement, appuis d'extrémités de mâts articulés, barres d'armatures sous compression et ancrage de la ligne de traction. En règle générale, cette approche implique des longueurs d'ancrage relativement importantes, qui ne sont pas toujours réalisables de cette manière à l'intérieur du tunnel.
- En complément ou remplacement, il est possible de procéder au dimensionnement au moyen du Technical Report 069 de l'EOTA avec un agrément technique européen selon EAD332402-01-0601. Cela permet le dimensionnement des connexions acier-béton rigides à faible profondeur d'ancrage.
- Il faut tenir compte des effets de la structure porteuse en cas d'incendie. Une évaluation d'ingénierie peut s'avérer nécessaire.
- Il faut en outre prendre en compte les directives techniques ( p. ex. ZTV-ING ( DE ) ), les clauses techniques de construction ( p. ex. EiTB (EBA, D ), les ouvrages techniques (tunnel/géotechnique ( CH ) ou les directives et prescriptions ( p. ex. RVS ( AT ) ) en lien avec les règles et normes nationales.
L'élément d'ancrage optimal pour fixations d'équipements de chantier

HSA-R
- ATE-11/0374 ( béton non fissuré uniquement )
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Pose rapide avec l'outil AT, technologie SafeSet d'Hilti
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible

HUS3-H8/10/14
- ATE-13/1038
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Vis réglable, pose rapide avec la visseuse à percussion, charge immédiate
- Convient pour les trous percés par percussion
- Acier A4 disponible pour le modèle HUS-HR, Multilayer Coating disponible pour HUS3 ( HUS HF )
- Scellement des trous percés impossible
La solution optimale pour scellements d'armatures rapportées

HIT-HY 200-R V3
- Conception des longueurs d'ancrage possible selon la norme EN 1992-1-1 ou le TR 069 de l'EOTA
- Méthode de dimensionnement alternative Hilti HIT Rebar disponible pour prendre en compte le propre modèle à bielles et tirants lors de la conception
- Logiciel de dimensionnement Profis Rebar, documentation incluse
- ATE-19/0600 ( dimensionnement selon EC2, partie 1 )
- ATE-19/0665 ( dimensionnement selon le TR 069 de l'EOTA )
- Durée d'utilisation de 100 ans Plage de température ( à long terme ) : max. 50 °C, min. -40 °C
- Valeurs de dimensionnement pour résistance au feu ( F30 à F120 ) disponibles
- Comportement à la fatigue selon EN 1992-1-1
- Un dimensionnement sous l'effet d'un tremblement de terre est possible selon EN 1992-4 ( dimensionnement d'ouvrages en béton armé )
- Diamètre de 8 à 32 mm selon l'ATE
- Temps de traitement moyen par 20 °C : 15 min, temps de durcissement moyen par 20 °C : 1,5 h, mortier pour une utilisation toute l'année : durcit même par -10 °C
- Méthode de perçage couverte ( forage à percussion, forage diamant avec outil de bouchardage et mèches creuses ). Fait partie du système SafeSet d'Hilti : le nettoyage de trous forés n'est pas nécessaire en utilisant les mèches creuses TE-CD ou TE-YD avec l'aspirateur Hilti

HIT-RE 500 V4
- Conception des longueurs d'ancrage selon EN 1992-1-1 possible
- Méthode de dimensionnement alternative Hilti HIT Rebar disponible pour prendre en compte le propre modèle à bielles et tirants lors de la conception
- Logiciel de dimensionnement Profis Rebar, documentation incluse
- ATE-16/0142 ( dimensionnement selon EN 1992-1-1 )
- Durée d'utilisation de 100 ans Plage de température ( à long terme ) : max. 50 °C, min. -40 °C
- Valeurs de dimensionnement pour résistance au feu ( F30 à F120 ) disponibles.
- Comportement à la fatigue selon EN 1992-1-1
- Un dimensionnement sous l'effet d'un tremblement de terre est possible selon EN 1992-4 ( dimensionnement d'ouvrages en béton armé ) - expertise
- Champ d'application et de dimensionnement maximal concernant le diamètre des barres d'armature ( 8 à 40 mm selon l'ATE, autres diamètres selon les données techniques )
- Temps de traitement moyen par 20 °C : 30 min, temps de durcissement moyen par 20 °C : 7 h
- Méthode de perçage couverte ( forage à percussion, forage diamant avec outil de bouchardage et mèches creuses ). Fait partie du système SafeSet d'Hilti : le nettoyage de trous forés n'est pas nécessaire en utilisant les mèches creuses TE-CD ou TE-YD avec l'aspirateur Hilti
Découpe

AC-D SPX
Disques à tronçonner d'une classe de performance supérieure ( abrasifs ) pour les métaux à la durée de vie particulièrement longue et une vitesse de coupe très élevée.

SCM 22-A
Scie circulaire sans fil alimentée par batterie Li-ion ( 22 V ), avec rail de guidage compatible et système de récupération de copeaux métalliques lors de la découpe de métaux à froid.
Forage et bouchardage

TE 60-A36
Perforateur-burineur sans fil SDS-Max avec réduction active des vibrations ( AVR ) et arrêt de sécurité électronique ATC ( Active Torque Control ) pour forages et burinages lourds dans le béton.

DD 30-W
Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature.

TE-CD (SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

VC 40-M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.

Mélangeur
Accessoires de soufflage pour trous forés lors du scellement par mortier à injection.
Pose des barres d'armature

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Appareil d'injection sans fil ( 22 V ) avec prolongateur et embout pour injection.
Consulter le produit HDE 500-A22