- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixations de balustrades
Fixations de balustrades
Réglementations générales et performances requises

Dans les tunnels ferroviaires, en cas d'incendie, le train doit en principe poursuivre sa route pour sortir du tunnel ou jusqu'à la prochaine gare. Néanmoins, par le passé, des incidents ont démontré qu'en cas d'urgence, les trains peuvent être forcés de s'arrêter dans le tunnel pour diverses raisons. Dans une telle situation, les passagers doivent être évacués du train. De ce fait, il est nécessaire de fixer une plateforme d'évacuation équipée de balustrades au revêtement du tunnel.
Performances requises pour l'ancrage de balustrades
En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. Selon notre expérience, les performances suivantes sont requises :
- Système homologué ( ATE )
- Logiciel de dimensionnement et documentation nécessaire
- Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
- Fatigue
- Tremblements de terre
- Choc
- Pose rapide et sécurisée
- Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
- Exigence spécifique lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
- A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
- Scellement des trous percés
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
- Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
- Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
- Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
- Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
- Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
- Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
- Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC
L'élément d'ancrage optimal pour fixations de câbles et de tuyauterie

HVU2 + HAS-U A4
- ATE-16/0515
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre . catégories C1 et C2
- Pose rapide sans système de scellement par injection
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible

HVU-TZ + HAS-TZ + rondelle de remplissage
- ATE-03/0032
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING ABZ/abG pour comportement à la fatigue
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Capsules chimiques souples, solides et résistantes en conditions de chantier, soit aucun risque de casse comme pour les capsules de verre, temps de durcissement moyen par 20 °C : 30 min
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion
- Matériau A4 et HCR disponible
- Scellement des trous percés possible

HST3-R
- ATE-98/0001
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose rapide à l'aide du module AT
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR ( 1.4529 ) disponible
- Scellement des trous percés impossible

HUS4-CR
- ATE-08/0307
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Évaluation technique pour comportement à la fatigue impossible selon les données techniques
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Comportement en cas de choc non testé
- Pose rapide avec la visseuse à percussion Hilti
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible
Perçage

TE 60-A36
Perforateur-burineur sans fil SDS-Max avec réduction active des vibrations ( AVR ) et arrêt de sécurité électronique ATC ( Active Torque Control ) pour forages et burinages lourds dans le béton.

TE-CD (SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

VC 40-UM-Y
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.
Pose des chevilles

SI-AT-A22
Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations.

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Appareil d'injection sans fil ( 22 V ) avec prolongateur et embout pour injection.
Consulter le produit HDE 500-A22