- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Scellement d'armatures rapportées de plafond et chaussée
Scellement d'armatures rapportées de plafond et chaussée
Réglementations générales et performances requises

- Lors de la construction de tunnels par tunnelier en particulier, il est « uniquement » possible de créer des sections et revêtements circulaires. Les liaisons transversales complémentaires, par exemple pour les passerelles ou plafonds suspendus, doivent être intégrées et assemblées a posteriori.
- Lors de la remise en état de tunnels existants, il faut fabriquer de nouvelles connexions béton-béton.
- La fixation est réalisée à l'aide de fers d'armature enrobés a posteriori dans du mortier.
Performances requises pour les goujonnages de fers d'armature pour plafond et chaussée
En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. Selon notre expérience, les performances suivantes sont requises :
- En général, la longueur d'ancrage possible détermine le type de fixation
- Logiciel de dimensionnement et documentation nécessaire
- Système homologué ( ATE )
- Durée d'utilisation ( 50 ans ou 100 ans ) Comportement face aux températures
- Résistance au feu
- Fatigue
- Tremblements de terre
- Diamètre du fer d'armature
- Temps de traitement et de durcissement
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
Dimensionnement / réglementations normatives
- La norme EN 1992-1-1 associée à un agrément technique européen selon EAD 330087-00-0601 permet le dimensionnement de scellements d'armatures rapportées, joints de recouvrement, appuis d'extrémités de mâts articulés, barres d'armatures sous charge de compressin et ancrage des armatures de compensation des forces de traction. En règle générale, cette approche implique des longueurs d'ancrage relativement importantes. qui ne sont pas toujours réalisables de cette manière à l'intérieur du tunnel.
- En complément ou remplacement, il est possible de procéder au dimensionnement au moyen du Technical Report 069 de l'EOTA avec un agrément technique européen selon EAD332402-01-0601. Cela permet le dimensionnement des connexions acier-béton rigides à faible profondeur d'ancrage.
- Il faut tenir compte des effets de la structure porteuse en cas d'incendie. Une évaluation d'ingénierie peut s'avérer nécessaire.
- Il faut en outre prendre en compte les directives techniques ( p. ex. ZTV-ING ( DE ) ), les clauses techniques de construction ( p. ex. EiTB ( EBA, D ) ), les ouvrages techniques ( tunnel/géotechnique ( CH ) ) ou les directives et prescriptions ( p. ex. RVS ( AT ) ) en lien avec les règles et normes nationales.
La solution d'ancrage optimale pour les fers d'armatures rapportées

HIT-HY 200-R V3
- Conception des longueurs d'ancrage possible selon la norme EN 1992-1-1 ou le TR 069 de l'EOTA
- Méthode de dimensionnement alternative Hilti HIT Rebar disponible pour prendre en compte le propre modèle à bielles et tirants lors de la conception
- Logiciel de dimensionnement Profis Rebar, documentation incluse ATE-19/0600 ( dimensionnement selon EC2, partie 1 )
- ATE-19/0665 ( dimensionnement selon le TR 069 de l'EOTA )
- Durée d'utilisation jusqu'à 100 ans
- Plage de température ( à long terme ) : max. 50 °C, min. -40 °C
- Valeurs de dimensionnement pour résistance au feu ( F30 à F120 ) disponibles
- Comportement à la fatigue selon EN 1992-1-1
- Un dimensionnement sous l'effet d'un tremblement de terre est possible selon EN 1992-4 ( dimensionnement d'ouvrages en béton armé )
- Diamètre de 8 à 32 mm selon l'ATE
- Temps de traitement moyen par 20 °C : 15 min, temps de durcissement moyen par 20 °C : 1,5 h, mortier pour une utilisation toute l'année : durcit même par -10 °C
- Méthode de perçage couverte ( forage à percussion, forage diamant avec outil de bouchardage et mèches creuses ). Fait partie du système SafeSet d'Hilti : le nettoyage de trous forés n'est pas nécessaire en utilisant les mèches creuses TE-CD ou TE-YD avec l'aspirateur Hilti Consulter

HIT-RE 500 V4
- Conception des longueurs d'ancrage selon EN 1992-1-1 possible
- Méthode de dimensionnement alternative Hilti HIT Rebar disponible pour prendre en compte le propre modèle à bielles et tirants lors de la conception
- Logiciel de dimensionnement Profis Rebar, documentation incluse
- ATE-16/0142 ( dimensionnement selon EN 1992-1-1 )
- Durée d'utilisation jusqu'à 100 ans
- Plage de température ( à long terme ) : max. 50 °C, min. -40 °C
- Valeurs de dimensionnement pour résistance au feu ( F30 à F120 ) disponibles. Comportement à la fatigue selon EN 1992-1-1
- Un dimensionnement sous l'effet d'un tremblement de terre est possible selon EN 1992-4 ( dimensionnement d'ouvrages en béton armé ) - expertise Champ d'application et de dimensionnement maximal concernant le diamètre des barres d'armature ( 8 à 40 mm selon l'ATE, autres diamètres selon les données techniques ) Temps de traitement moyen par 20 °C : 30 min, temps de durcissement moyen par 20 °C : 7 h
- Méthode de perçage couverte ( forage à percussion, forage diamant avec outil de bouchardage et mèches creuses ). Fait partie du système SafeSet d'Hilti : le nettoyage des trous forés n'est pas nécessaire en utilisant les mèches creuses TE-CD ou TE-YD avec l'aspirateur Hilti Consulter
Découpe

SCM 22-A
Scie circulaire sans fil alimentée par batterie Li-ion ( 22 V ), avec rail de guidage compatible et système de récupération de copeaux métalliques lors de la découpe de métaux à froid.
Forage et bouchardage

DD 30-W
Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature.

TE-CD (SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

VC 40-UM-Y
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.

Mélangeur
Accessoires de soufflage pour trous forés lors du scellement par mortier à injection.
Pose des barres d'armature

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Appareil d'injection sans fil ( 22 V ) avec prolongateur et embout pour injection.
Consulter le produit HDE 500-A22