- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixation de revêtements muraux
Fixation de revêtements muraux
Réglementations générales et performances requises

On utilise des revêtements muraux pour faciliter le nettoyage du tunnel, réduire les bruits, améliorer la ventilation et la circulation de l'air ainsi que pour masquer les câbles et la tuyauterie. L'habillage offre en outre aux planificateurs la possibilité d'apporter un atout esthétique au tunnel pour un effort supplémentaire minimal.
Performances requises pour les ancrages des revêtements muraux
En principe, il convient de choisir le moyen de fixation selon le type d'action et la durée d'utilisation. De ce fait, les performances suivantes sont requises :
- Système homologué ( ATE )
- Logiciel de dimensionnement, documentation incluse
- Résistance au feu : courbe de charge incendie spécifique au projet
- Fatigue
- Tremblements de terre
- Choc
- Pose rapide et sécurisée
- Possibilité de démontage du revêtement mural requise
- Démontage de l'élément d'ancrage possible / réutilisation
- Exigence spécifique lors de l'installation (sans poussière, méthode de perçage)
- A4 ou HCR exigé selon la situation nationale
- Scellement des trous percés
Dimensionnement / réglementations normatives
- Dimensionnement pour charge statique et quasi-statique selon la norme EN 1992-4
- Dimensionnement pour comportement à la fatigue selon la norme EN 1992-4 ( annexe D ) ou le TR 061 de l'EOTA
- Dimensionnement pour sollicitation sismique selon la norme EN 1992-4
- Qualification selon EAD 330232-00-0601 ( chevilles mécaniques )
- Qualification selon EAD 330499-00-0601 ( chevilles chimiques )
- Qualification selon EAD 330250-00-0601 ( comportement à la fatigue )
- Différentes courbes incendie dans différentes normes nationales ( ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING )
- Comportement en cas de choc selon la directive d'essai de l'OFPC
L'élément d'ancrage optimal pour les revêtements muraux

HST3-R
- ATE-98/0001
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse Courbes de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Évaluation technique pour comportement à la fatigue possible selon les données techniques Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose rapide à l'aide de l'outil AT
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 et HCR disponible
- Scellement des trous percés impossible

HVU2 + HAS-U A4
- ATE-16/0515 ( M8-M20 )
- ATE-18/0185 ( M24-M23 )
- ATE-18/0184 ( M10-M30 pour tremblements de terre )
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Évaluation pour comportement à la fatigue conformément aux données techniques impossible
- Tremblements de terre : catégorie C1 et C2
- Comportement en cas de choc non testé
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti Capsules chimiques souples, solides et résistantes en conditions de chantier, soit aucun risque de casse comme pour les capsules de verre, temps de durcissement moyen par 20 °C : 5 min
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés possible

HVU-TZ + HAS-TZ + rondelle de remplissage
- ATE-03/0032
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- ABZ/abG pour comportement à la fatigue
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- Pose sécurisée à l'aide de la technologie SafeSet d'Hilti
- Capsules chimiques souples, solides et résistantes en conditions de chantier, soit aucun risque de casse comme pour les capsules de verre, temps de durcissement moyen par 20 °C : 30 min
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion
- Matériau A4 et HCR disponible
- Scellement des trous percés possible

HSC-AR
- ATE-02/0027
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Faible profondeur d'ancrage
- Contre-dépouille automatique
- Rapport d'essai de protection incendie IBMB Braunschweig & Warringtonfire
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible

HSL3-R + rondelle de remplissage
- ATE-02/0042
- Logiciel de dimensionnement Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834
- Évaluation technique pour comportement à la fatigue possible selon les données techniques Tremblements de terre : catégories C1 et C2
- Rapport d'essai pour comportement en cas de choc selon la directive de l'OFPC
- L'élément compressible évite que l'ancrage ne se tourne dans le trou et assure ainsi le serrage sécurisé du composant fixé
- Démontage du revêtement mural possible avec HSL-3G-R
- Démontage de l'élément d'ancrage possible uniquement avec M20
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible

HUS2-H
- ATE-08/0307
- Profis Engineering, documentation incluse
- Courbe de charge incendie : ISO 834 et ZTV-ING
- Évaluation technique pour comportement à la fatigue impossible selon les données techniques
- Tremblements de terre : catégorie C1
- Comportement en cas de choc non testé
- Pose rapide avec la visseuse à percussion Hilti
- Démontage du revêtement mural possible
- Démontage de l'élément d'ancrage impossible
- Convient pour les trous percés par percussion ou au diamant ( p. ex. à l'aide des carotteuses au diamant DD-30W et DD EC-1 )
- Matériau A4 disponible
- Scellement des trous percés impossible
Systèmes d'installation MQ

- Logiciel de dimensionnement Profis Installation, documentation incluse
- Dimensionnement en cas de choc ou d'incendie possible avec évaluation d'ingénierie par Hilti
- Sismologie : évaluation d'ingénierie par Hilti possible
- Réutilisation
- Disponible en acier galvanisé, galvanisé à chaud, ainsi que A2 / A4
- Flexibilité lors du montage et de la planification
- Préfabrication possible
- Aucun soudage
Perçage

DD 30-W
Carotteuse au diamant pour carottages manuels pour chevilles pour charges lourdes et fers d'armature.

TE-CD ( SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

VC 40-M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.
Pose des chevilles

SI-AT-A22
Module à couple adaptatif pour SIW 6AT-A22, pour ancrage et vissage conformes aux homologations.

TE-C HVU2 M8-M16
Outil de pose pour tiges d'ancrage à tête hexagonale à utiliser avec capsules chimiques.