Réglementation coupe-feu
Hilti propose un ensemble de solutions coupe-feu en accord avec les classifications européennes.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1480666816922.png)
La résistance au feu est dorénavant évaluée selon les normes européennes :
- Norme d’essais : EN 1366-3 pour les pénétrations et EN 1366-4 pour les joints
- Norme sur les capacités de mouvement : ISO 11600
- Norme de classification : EN 13501-2
Les normes nationales antérieures ne sont plus valables
A noter : les produits de calfeutrement de pénétration ou élaborés pour les joints linéaires sont couverts par le guide ETAG 026. Tous les produits doivent êtes qualifiés via une homologation et recevoir un agrément ATE - Agrément Technique Européen, ou une évaluation, ETE -Evaluation Technique Européenne.
Related Products
-
HILTI COUNTER Découvrir toutes les solutions Hilti
Quelle configuration d’isolation ?
CALFEUTREMENTS RÉSISTANTS AU FEU
Choisissez la meilleure solution pour votre isolation
Hilti a testé quatre configurations d’isolation afin de renforcer les performances énergétiques de vos chantiers.
![Isolation continue locale](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.png/1480666815800.png)
Isolation continue locale
Isolation locale : L’isolant autour du tube s’étend sur une longueur limitée de part et d’autre de la paroi.
Isolation continue : l’isolant traverse la paroi.
![Isolation continue le long du tube](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1480666815900.jpg)
Isolation continue le long du tube
Isolation le long du tube : L’isolant autour du tube s’étend sur toute la longueur du tube.
Isolation continue : l’isolant traverse la paroi.
![Isolation continue locale](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_260194861/left/image.img.1920.medium.png/1480666816085.png)
Isolation interrompue locale
Isolation locale : l’isolant autour du tube s’étend sur une longueur limitée de part et d’autre de la paroi.
Isolation interrompue : l’isolant ne traverse pas la paroi.
![Isolation interrompue le long du tube](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/two_image_text_col_260194861/right/image.img.1920.medium.png/1480666816192.png)
Isolation interrompue le long du tube
Isolation le long du tube : l’isolant autour du tube s’étend sur toute la longueur du tube.
Isolation interrompue : l’isolant ne traverse pas la paroi.
Pendant les essais de résistance au feu, l’ouverture ou la fermeture des extrémités des tubes est capitale
Obturation des tubes |
Configuration de l’extrémité du tube pendant l’essai A l’intérieur du four |
Configuration de l’extrémité du tube pendant l’essai A l’extérieur du four |
---|---|---|
U/U |
Non fermé |
Non fermé |
C/U |
Fermé |
Non fermé |
U/C |
Non fermé |
Fermé |
C/C |
Fermé |
Fermé |
L’obturation des tuyaux U/U couvre toutes les autres conditions
L’obturation C/U couvre U/C et C/C
L’obturation U/C couvre C/C mais pas l’invers
Quelles performances selon les matériaux utilisés ?
Les résultats sont donnés pour chaque type de traversant avec la performance correspondante.
- E = intégrité
- I = isolation
- « nombre : » = performance en minutes
![Performances coupe-feu selon les matériaux utilisés](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection/image_1545555105.img.1920.medium.png/1480666816333.png)
Classification des joints
![Tableau explicatif d’une résistance au feu pour joints](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection_477906199/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.png/1480666816638.png)
Comment lire une résistance au feu pour joints ?
Consultez ici la signification des abréviations utilisées pour exprimer la résistance au feu d’un joint.
![](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection_477906199/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.png/1480666816750.png)
Exemple de lecture pour le spray CFS-SP WB Hilti
Consultez ici comment se lit la performance coupe-feu d’un joint.
![tableau de classification de la capacité de mouvement](/content/hilti/E3/CH/fr/engineering/design-center/fire-protection/introduction/reglementation-coupe-feu/_jcr_content/childSections/childsection_477906199/image_text/image.img.1920.medium.png/1480666816848.png)
Détails sur la classification de la capacité de mouvement