- Accueil
- Hilti World
- MVP
- Livre blanc sur l'augmentation humaine

QUAND NOUS FUSIONNERONS AVEC LES MACHINES
Comment l'augmentation humaine peut avoir un impact sur la technologie de construction
Les films de science-fiction aiment confondre l'augmentation humaine et les cyborgs. Mais en réalité, les dispositifs portables nous aident à travailler de manière plus sûre et plus productive. Vous voulez en savoir plus ? Téléchargez le livre blanc complet ci-dessous.
QU'EST-CE QUE L'AUGMENTATION HUMAINE ?
Définition : Dispositifs portables qui améliorent les capacités de l'utilisateur
Dans le secteur de la construction, la technologie cherche à soutenir les ouvriers, et non à les remplacer. En fait, elle peut contribuer à rendre les chantiers plus sûrs, à remédier aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée et à améliorer la productivité.
AVONS-NOUS BESOIN D'AUGMENTER LES CAPACITÉS HUMAINES DANS LA CONSTRUCTION ?
ont signalé des lésions musculosquelettiques
à la suite de leur travail en 2018-19
de ces lésions musculosquelettiques
Concernent les membres supérieurs et le cou
de jours de travail ont été perdus
en raison de lésions musculosquelettiques liées au travail en 2019-20
de toutes les personnes
envisageraient d'augmenter les capacités de leur corps
Le marché mondial de l'augmentation humaine devrait atteindre 22,4 milliards de dollars d'ici 2027, et de nombreuses industries développent déjà cette technologie pour leurs applications.
Le secteur de la construction bénéficie d'un élan en faveur de l'augmentation humaine, et cette technologie rend le travail plus sûr.
GÉRER LA FATIGUE ET LA PRODUCTIVITÉ
Comment les exosquelettes peuvent améliorer les capacités des ouvriers en réduisant le stress
Les exosquelettes sont des systèmes portables qui suivent les mouvements du corps pour fournir une aide par le biais de couples d'assistance et d'un soutien structurel. Leur utilisation ne nécessite presque aucune modification du lieu de travail.
COMMENT LES EXOSQUELETTES PEUVENT-ILS VOUS AIDER ?
Les exosquelettes stimulent les opérations en améliorant le bien-être et la productivité des ouvriers.
Nous contacterADOPTER L'AUGMENTATION HUMAINE
La technologie peut améliorer la vie, et le travail, de nombreuses personnes à travers le monde
Les entreprises de construction ont la possibilité de s'attaquer aux problèmes causés par les lésions musculosquelettiques, notamment les problèmes de santé qui affectent le bien-être des employés et les problèmes de productivité. Il est temps d'agir contre les lésions musculosquelettiques et de soutenir les ouvriers.
VOUS ÊTES CURIEUX DE CONNAÎTRE L'AVENIR DE LA CONSTRUCTION ?
Remplissez le formulaire de contact et nous vous enverrons le livre blanc par e-mail.