- Accueil
- PROFIS Anchor réduit vs PROFIS Engineering

Un dimensionnement plus intelligent avec PROFIS Engineering
Dimensionner les chevilles de encore plus efficacement
Avantages de votre dimensionnement de chevilles

Conformité permanente avec les dernières normes

Réduire le temps de dimensionnement

Augmenter la sécurité

Simplifier la coopération
Pourquoi vous devriez passer à PROFIS Engineering
PROFIS Engineering | Standard | Premium | PROFIS Anchor |
---|---|---|---|
■ disponible □ non disponible | |||
Conforme à la norme EN 1992-4 | ■ | ■ | □ |
Dimensionnement complet de la balustrade | □ | ■ | □ |
Conception de plaques de base : fixe / réaliste / cordons de soudure et raidissements | ■/ □/ □ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ □ |
Interface avec le logiciel de calcul : Dlubal / ETABS / SAP2000/Robot / StaadPRO / RISA | □/ □/ □/ □/ □/ □ | ■/ ■/ ■/ ■/ ■/ ■ | □/ □/ □/ □/ □/ □ |
Sortie : numéro d'article / exportation BIM/CAO | ■/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Plugin pour logiciel de modélisation : Tekla / Revit | □/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Simplification de la recherche de solution grâce à un renfort supplémentaire/un sélecteur de cheville intelligent | ■/ ■ | ■/ ■ | □/ □ |