- Accueil
- PROFIS Anchor vs PROFIS Engineering

Dimensionnement plus intelligent avec PROFIS Engineering
Dimensionner les chevilles encore plus efficacement
Avantages pour votre dimensionnement de chevilles

Conformité permanente avec les dernières normes
La licence PROFIS Engineering Standard est conforme à la norme EN 1992-4. La norme consolide, actualise et remplace les anciennes spécifications techniques pour le dimensionnement des fixations.

Réduire le temps de dimensionnement
Avec PROFIS Engineering Premium, les calculs de chevilles et de plaques d'ancrage sont combinés pour réduire le temps total de dimensionnement.

Augmenter la sécurité
PROFIS Engineering Premium réduit les erreurs et les reprises
- Transfert automatique des charges
- Traitement simultané de plusieurs combinaisons de charges et
- exportation aux formats BIM / CAO

Simplifier la coopération
PROFIS Engineering Premium permet d'accéder immédiatement aux derniers fichiers de dimensionnement et aux rapports avec
- une structure de projet commune et
- sur une plateforme partagée
Pourquoi vous devriez passer à PROFIS Engineering
PROFIS Engineering | Standard | Premium | PROFIS Anchor |
---|---|---|---|
■ disponible □ non disponible | |||
Web / bureau | ■/ □ | ■/ □ | □/ ■ |
Licence monoposte / licence postes multiples | ■/ □ | ■/ ■ | ■/ □ |
Dimensionnement de chevilles conforme aux normes : Béton / maçonnerie / balustrades | ■/ ■/ ■ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ ■ |
Conforme à la norme EN 1992-4 | ■ | ■ | ■ |
Dimensionnement complet de la balustrade | □ | ■ | □ |
Sismologie / dynamique | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ □ |
Dimensionnement de plaques d'ancrage : fixe / réaliste / cordons de soudure et raidissements | ■/ □/ □ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ □ |
Entrée : combinaison de charge / importation Excel | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ ■ |
Interface avec logiciel de calcul : Dlubal / ETABS / SAP2000 / Robot / StaadPRO / RISA | □/ □/ □/ □/ □/ □ | ■/ ■/ ■/ ■/ ■/ ■ | □/ □/ □/ □/ □/ □ |
Sortie : numéro d'article / exportation BIM /CAO | ■/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Plugin pour logiciel de modélisation : Tekla / Revit | □/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Simplification de la recherche de solution grâce à un renfort supplémentaire / un sélecteur de cheville intelligent | ■/ ■ | ■/ ■ | □/ □ |
Choisissez la licence qui vous correspond

PROFIS Engineering Standard
- Basé sur l'étendue des fonctions de PROFIS Anchor et plus
- Gratuit (0.- CHF)

PROFIS Engineering Premium: Licence monoposte
- Idéal pour les utilisateurs uniques (1 utilisateur)
- Un seul accès utilisateur personnel par licence
- 300 CHF / an

PROFIS Engineering Premium: Licence postes multiples
- Idéal pour la collaboration au sein de l'entreprise
- Un seul accès Premium par licence, tous les autres utilisateurs ont automatiquement accès aux fonctionnalités Standard
- 449.- CHF / an