- Accueil
- Normes internationales

Les normes constituent la base du dimensionnement
Les réglementations garantissent la sécurité de la conception des raccords acier-béton
Un mauvais dimensionnement des fixations ou une installation défectueuse sur le chantier peuvent avoir de graves conséquences. Chez Hilti, nous disposons des connaissances techniques nécessaires pour vous aider à vous conformer aux dernières réglementations en matière de conception.
Les normes internationales garantissent la sécurité
Chaque pays applique des normes nationales pour la planification et le dimensionnement de bâtiments et d'ouvrages de génie civil. Ces normes de conception permettent au planificateur de structures porteuses de concevoir des constructions de haute qualité et de contrôler la conformité avec les réglementations pertinentes en termes de sécurité et de fiabilité.
Nouvelle réglementation européenne pour toutes les applications porteuses et non porteuses
En Europe, les planificateurs de structures porteuses se conforment à l'Eurocode 2 pour la planification de constructions en béton: dimensionnement et construction de bâtiments et d'ouvrages de génie civil en béton, béton armé et béton précontraint (EN 1992).
La norme:
- Consolide, actualise et remplace les anciennes directives de dimensionnement et les rapports techniques (par exemple ETAG 001, EOTA TR029) concernant le dimensionnement des éléments de fixation.
- Concerne les applications porteuses et non porteuses en béton
- Combine tous les aspects du dimensionnement des éléments de fixation dans une seule norme
- Définit les règles de dimensionnement et de spécification des éléments de fixation noyés dans le béton ainsi que des chevilles mécaniques, des ancrages composites et des rails d'ancrage.
- En Suisse, elle est complétée par la norme SIA 179 : Fixations dans le béton et la maçonnerie.
Livre blanc Eurocode
-
Découvrez la nouvelle réglementation dans notre livre blanc
Garantissez le respect permanent de la réglementation internationale

Notre logiciel de dimensionnement PROFIS Engineering basé sur le cloud est constamment à jour.
Il vous aide à créer des spécifications sans erreur dès la première application et vous permet de réaliser un dimensionnement conforme aux réglementations en vigueur.
La version Premium de PROFIS Engineering combine les dimensionnements de chevilles et de plaques d'ancrage et contribue ainsi à réduire le temps total de dimensionnement.