- Accueil
- Dimensionnement du point de pied PROFIS Engineering

Dimensionnement complet du point de pied
Le dimensionnement des plaques d'ancrage, des cordons de soudure, des raidissements et des chevilles peut prendre énormément de temps et nécessite la modélisation de configurations de raccords complexes et différents calculs manuels. PROFIS Engineering propose des modèles intégrés pour les configurations simples et complexes.
Le nouveau dimensionnement de plaques d'ancrage

Lors de la fixation des chevilles sur les plaques d'ancrage, il faut notamment tenir compte des points suivants :
- forces exercées – y compris les charges sismiques et fatigue
- rigidité à la flexion des plaques d'ancrage
- prescriptions légales
- support – p. ex. maçonnerie, béton fissuré ou non fissuré
- distances au bord et entraxes
- cordons de soudure et raidissements
Pour le dimensionnement complet du point de pied, PROFIS Engineering propose un module étendu de plaque d'ancrage qui simplifie le traitement manuel et les étapes de travail. En tenant compte de tous les aspects importants, vous pouvez concevoir l'ensemble du raccord acier-béton plus rapidement et de façon plus sûre, y compris la plaque d'ancrage, les ancrages, les cordons de soudure, les raidissements et les contraintes du béton. Et une fois le projet terminé, vous pouvez établir très facilement un rapport individuel et conforme aux normes.
Avantages pour votre dimensionnement de chevilles

Conformité permanente avec les dernières normes
Les licences PROFIS Engineering Standard et Premium sont conformes à la norme EN 1992-4. La norme consolide, actualise et remplace les anciennes spécifications techniques sur la conception des fixations.

Réduire le temps de dimensionnement
Avec PROFIS Engineering Premium, les calculs de chevilles et de plaques d'ancrage sont combinés pour réduire le temps total de dimensionnement.

Augmenter la sécurité
PROFIS Engineering Premium réduit les erreurs et les reprises
- Transfert automatique des charges
- Traitement simultané de plusieurs combinaisons de charges et
- exportation aux formats BIM/CAO

Simplifier la coopération
PROFIS Engineering Premium permet d'accéder immédiatement aux derniers fichiers de dimensionnement et aux rapports avec
- une structure de projet commune et
- sur une plateforme partagée
Pack logiciel complet pour le dimensionnement de chevilles

Calculs complexes
- Ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Calculez facilement et simplement votre point de pied complet dans un seul et même logiciel
- Utilisez notre outil de recherche de solutions, comme p. ex. les boutons d'optimisation, le sélecteur de cheville intelligent

Plateforme cloud
- Tenez les participants du projet informés à tout moment et gardez vos données à jour
- Accédez à vos dimensionnements même en déplacement, depuis un appareil de votre choix

Intégration compatible
- Transfert facile de données à partir de logiciels de calcul tels que DLUBAL, ETABS, ROBOT et RISA pour l'importation de différentes combinaisons de charges
- Importation rapide dans les logiciels de modélisation tels que TEKLA pour créer et gérer facilement des modèles structurels 3D en béton ou en acier sans reprises
-
Choisissez votre licence
Obtenez votre licence PROFIS Engineering Vous trouverez plus d'informations ici.
En savoir plusComment configurer votre licence
Instructions pas à pas pour acquérir une licence et la configurer dans le Hilti Account Tool.
En savoir plus