Nouveautés Hilti en février 2024

NOUVEAUX PRODUITS

Innovations de Hilti

Chaque jour, nous développons de nouvelles idées pour rendre le travail sur chantier encore plus facile, plus sûr et plus durable. Grâce au contact direct avec nos clients, nous trouvons des solutions qui se démarquent par leur qualité et leurs performances.

Facilitez votre travail sur chantier

Illustration de la scie à onglets mobile sur batterie SM 60-22 pour le bois avec Nuron Power

Scie à onglets pour la construction bois

La scie à onglets SM 60-22 n'est pas seulement votre premier choix pour les coupes en chanfrein et en onglet de haute précision, elle fournit également des coupes d'onglet et des coupes transversales de grande qualité, même à des profondeurs de coupe élevées. Montez et démontez l’appareil facilement et rapidement pour encore plus de mobilité et de flexibilité sur le chantier.

Les batteries Nuron vous garantissent une puissance et une autonomie élevées sans avoir à chercher une prise de courant ou à vous embrouiller dans les câbles : une charge de batterie suffit pour une journée de travail.  

En combinaison avec un aspirateur de chantier Hilti vous scierez avec la SM 60-22 pratiquement sans poussière.

Complétez votre parc d’appareils pour la construction bois avec cette scie à onglets de haute précision.

Abbildung Exoskelett EXO-T-22 mit Nuron-Power

CFS-T 2.0 - Etanchéité coupe-feu pour les exigences les plus élevées

Après mise à jour, notre système CFS-T vous permet désormais de réaliser des passages de câbles et de tuyaux sans soudure dans toutes les applications industrielles et de protéger l'infrastructure électrique avec une technologie d'étanchéité et de protection coupe-feu de pointe. Le CFS-T garantit l'étanchéité à l'eau et au gaz dans des conditions extrêmes et une protection coupe-feu jusqu'à 2 heures.

Vos équipes couvrent de manière hautement productive l'ensemble de la zone de montage avec seulement 7 modules. Vous installez plus rapidement et plus facilement grâce aux modules adaptateurs réutilisables qui facilitent également les inspections grâce au code couleur.

Abbildung Hilti DX 6 PAT Nägel  und Bolzensetzgerät DX 6 mit Magazin

CES TROIS CLOUS MAÎTRISENT TOUTES LES APPLICATIONS DU NUCLEUR - Clous DX 6

Le portefeuille de clous DX 6 PAT simplifie les fixations dans le béton et l’acier. Avec seulement trois clous, vous couvrez toutes les applications de base dans l'aménagement intérieur et la construction de bâtiments :

  • le X-C est votre clou standard pour le béton  
  • le X-U est le nouveau clou premium pour le béton et l'acier  
  • et le X-X est votre nouveau clou Ultimate avec homologation ETA pour l'aménagement intérieur.

Vos avantages pour les trois clous ? La fixation directe et le magasinage augmentent la productivité de vos équipes, garantissent en outre un travail plus sain et plus sûr sur le chantier et fournissent des performances de pointe en termes de résistance et de force de pénétration dans le béton et l’acier.

Trois clous pour toutes les application

Abbildung Akku-Baustellenventilator KCF 4-22

Puissant ventilateur de chantier sans fil : KCF 4-22

Le ventilateur de chantier à accus KCF 4-22 dispose d'une autonomie de batterie de toute une journée, d'une tête pivotante et de crochets de suspension pour le refroidissement et la ventilation des zones de travail. Avec un débit d'air de plus de 1000 m³/h, il vous permet, à vous et à votre équipe, de rester confortables et productifs pendant les chaudes journées de travail. La tête pivotante permet à l'air de circuler exactement là où vous en avez besoin et le réglage variable de la vitesse s'adapte à vos besoins. Grâce à une poignée de transport pratique et à des crochets de montage, le ventilateur peut être facilement transporté et suspendu à des tuyaux, des barres d'armature, des poutres et plus encore.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Illustration Hilti  HST 4-R

Goujon d'ancrage en acier inoxydable HST 4-R

Notre nouveau goujon d'ancrage en acier inoxydable est votre premier choix pour toutes les fixations liées à la sécurité dans le béton fissuré et non fissuré. Ses compétences clés ? Fixation sur béton pour des structures métalliques lourdes et sur des systèmes de façade

Voir goujon d'ancrage en acier inoxydable HST 4-R
Illustration Hilti  EXO-T-22

Exosquelette EXO-T-22

Les travaux muraux avec des burineurs et perforateurs sont physiquement exigeants et entraînent une fatigue rapide des bras et une mauvaise posture. Vous pouvez désormais y remédier : L'exosquelette EXO-T-22 à batterie facilite le travail et prévient les troubles musculo-squelettiques liés à l'utilisation.

Voir l'exosquelette EXO-T-22
Illustration Hilti NHG 6-22

Pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22

Le rétrécissement de gaines de câbles électriques exige une grande précision. Vous l'obtiendrez avec le pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22, un outil très flexible, techniquement sophistiqué et d'utilisation universelle.

Voir le pistolet à air chaud sans fil NHG 6-22
Illustration Hilti DGH 130-22.

Ponceuse à béton DGH 130-22

Notre ponceuse à béton DGH 130-22 est utilisée pour éliminer les irrégularités du béton, pour redresser des surfaces ou pour obtenir des surfaces particulièrement lisses

Voir ponceuse à béton DGH 130-22
Illustration Hilti SIW 10-22

Clé à chocs SIW 10-22

La boulonneuse SIW 10-22 est le premier choix pour les vissages exigeants d'ancrages HUS d'un diamètre de 12 à 16 mm, même dans le béton dur. Les puissantes batteries Nuron fournissent le couple élevé nécessaire à cet effet.

Découvrir la clé à chocs SIW 10-22
Illustration Hilti Nuron TE 50-22

Perforateur TE 50-22

Avec lui, vous réalisez des trous de passage, des trous pour chevilles ou des trous pour un raccordement ultérieur d'armatures. Vous creusez des trous pour des prises électriques, burinez des canaux, enlevez des surfaces ou corrigez des murs, des sols et bien plus encore. Avec le TE 50-22, vous avez également un partenaire solide à vos côtés pour percer des fers d'armature. 

Voir Découvrir le perforateur TE 50-22
Illustration Hilti  MRP-C

Les colliers MRP-C

Nous avons développé nos nouveaux colliers de serrage MRP-C spécialement pour vos projets de climatisation et de réfrigération. Ils couvrent une large gamme de diamètres de tuyaux et garantissent une excellente performance d'isolation - aussi bien pour différentes épaisseurs de couche d'isolation que pour différents matériaux isolants.

Voir les colliers MRP-C
Illustration Hilti EXO-S

Exosquelette EXO-S

Travail en hauteur plus facile : l'exosquelette EXO-S offre un soutien important pour tous les travaux au-dessus de la tête et au niveau mural. Il utilise la technique de traction mécanique par câble pour déplacer le poids des épaules vers les hanches. Vous réduisez ainsi le risque de plaintes et d'arrêts de travail à long terme chez vos collaborateurs. 

Voir l'exosquelette EXO-S