Akku-Bohrhammer TE 50-22
New productArtikel #r17417546
Kompakter SDS Max (TE-Y) Akku-Bohrhammer mit geringerem Gewicht, mehr Leistung und weniger Vibrationen zum Bohren und Meisseln in Beton (Nuron Akku)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.5 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 16 - 32 mm
- Einzelschlagenergie: 6 J
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Leistung und Vielseitigkeit für schwierige Aufgaben – breites Sortiment an Einsätzen und Verbrauchsmaterialien in Verbindung mit bürstenlosem Motor für höhere Leistung beim Bohren, Meisseln und Kernbohren
- Komfortableres Arbeiten – ergonomisches Design und aktive Vibrationsreduktion (AVR) sorgen für weniger Ermüdung der Benutzer auf der Baustelle
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – elektronische Schnellabschaltung (ATC) von Hilti bietet zusätzlichen Schutz vor Überdrehung, wenn der Bohrer verklemmt
- Fallschutz – robusterer Akku mit Metallgehäuse zum Schutz vor Ausfällen bei versehentlichem Fallenlassen des Bohrhammers
- Nuron Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Vielseitiger Bohrhammer für Bauarbeiten in Beton sowie Haustechnikanwendungen
- Bohren von Löchern für Rohrdurchführungen oder Steckdosen in Beton und Mauerwerk
- Meisseln in Beton, Mauerwerk, Fliesen und Putz bei Abbrucharbeiten
- Ideal für Serienbohrungen in Bewehrungseisen