MRP-C Kälterohrschelle mit Schnellverschluss
New product
Premium
Artikel #r19765007
Hochwertige verzinkte Rohrschelle zur Befestigung von Kaltwasserrohren und Kälteleitungen mit verschiedenen Dämmschichtstärken
- Zulassungen: Schalldämmung nach DIN 4109 geprüft
- Geräuschminderung: 22.7 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -40 - 105 °C
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Große Auswahl an Dämmschichtstärken – kompatibel mit allen Stärken von 13, 19, 25 oder 32 mm, mit Dämmstoff (Elastomerkautschuk) zwischen Fuge und Rohr
- 360-Grad-Montage – Belastbarkeit unabhängig von der Drehposition des Isolierkerns in der Rohrschelle
- Leicht zu lösende Klebefolie – für eine schnelle und einfache Installation, auch mit Handschuhen
- Feuchtigkeitsschutz – Wärmedämmung verhindert Kondensation an der Oberfläche und die integrierte dampfhemmende Folie verhindert Kondensation am Rohr
- Ausgleichselement verhindert Knicken und Anheben der äußeren Folie beim Schließen der Rohrschelle
Anwendungen
- Befestigung von Kaltwasserrohren und Kälteleitungen bis 219 mm Durchmesser
- Befestigung von Kälteleitungen und Rohren für Klimaanlagen aus verschiedenen Materialien
- Verwendung bei trockenen Innenanwendungen empfohlen