EXO-T-22 Gerätebalancer
New productArtikel #r18562918
Tragbarer Gerätebalancer für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
- Riemengröße: 1800 mm
- Gewicht: 7.75 kg
- Maximale Last: 17 kg
Vorteile & Anwendungen
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – verbesserte Ergonomie, um Ermüdung, Schulterbelastungen und Schmerzen im unteren Rückenbereich durch wiederholtes und kontinuierliches Arbeiten zu reduzieren
- Schwereloses Arbeiten – adaptive Software passt das Gewicht der Werkzeuge (bis zu 17 kg) automatisch an und gleicht es aus, für ein komfortables, schwereloses Gefühl
- Höhere Produktivität – macht schwierige Abbruch- und Bohrarbeiten einfacher und präziser
- Flexibilität und Kontrolle für einen ganzen Arbeitstag – erleichtert schwer zugängliche Überkopfpositionen und lässt sich dank klappbarem Stützarm und einem Gewicht von unter 8 kg problemlos auf der Baustelle transportieren
- Mehr Komfort für Mitarbeiter – Exoskelette verbessern den Komfort der Mitarbeiter auf der Baustelle und können den durch körperlich anstrengende Arbeit verursachten Krankenstand verringern
- Ideal für kontinuierliche oder sich wiederholende Arbeiten an Wänden von Knie- bis Kopfhöhe
- Größere Bohrwinkel – Bohren über Schulterhöhe sowie größerer Bohrbereich möglich
- Abbrucharbeiten – unterstützt schwere Abbruch- und Bohrhämmer bei horizontalen Abbruch- und Meißelarbeiten sowie Durchführungen in Wänden
- Serienbohrungen – unterstützt Bohrhämmer beim Bohren von Löchern für Bewehrungen und Felsanker
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
![Die Abbildung zeigt schwere Wandarbeiten mit dem EXO-T Tool Balancer](/content/experience-fragments/hilti/E3/CH/de/shop/products/exoskeleton_and_huma/exo-t-tool-balancer/master/_jcr_content/root/call_to_action/image.coreimg.png/1711381792411/3246569-l148996.png)
WANDABBRUCH UND BOHREN WIRD LEICHTER
Mehr Präzision, Produktivität und Sicherheit bei schweren Wandarbeiten mit dem Tool Balancer EXO-T-22
Wie wäre es, wenn Sie mehr Arbeit mit weniger Anstrengung erledigen könnten? Und wie wäre es, wenn mehr Mitarbeiter schwere Arbeiten, wie das Aufbrechen von Wänden oder das Bohren für Bewehrungsstäbe, erledigen könnten?
Mit dem akkubetriebenen, aktiven Exoskelett EXO-T-22 Tool Balancer scheinen Abbruch- und Bohrhämmer fast schwerelos. Das bedeutet einfachere Handhabung und weniger Ermüdung, damit Ihre Teams präziser, produktiver und sicherer arbeiten können.
![Schneller und präziser mit dem aktiven Exoskelett EXO-T](/content/experience-fragments/hilti/E3/CH/de/shop/products/exoskeleton_and_huma/exo-t-tool-balancer/master/_jcr_content/root/call_to_action_1301271402/image.coreimg.png/1707142426745/3246551-l149008.png)
MAXIMALE PRODUKTIVITÄT BEI WANDARBEITEN
Arbeiten Sie schneller und präziser mit dem aktiven Exoskelett EXO-T-22
Angesichts des Arbeitskräftemangels im Baugewerbe kann es eine Herausforderung sein, Mitarbeiter für schwere Arbeiten wie Wandabbrüche oder das wiederholte Bohren für Bewehrungsstäbe zu finden. Da der EXO-T-22 Tool Balancer die Geräte bei der Handhabung nahezu schwerelos macht, können mehr Teammitglieder diese Art von Arbeit erledigen. Sie können sogar noch schwerere Geräte benutzen, denn Gewicht ist kein Thema mehr. Und das bringt Ihnen mehr Effizienz.
![Mehr Sicherheit beim Aufbrechen von Wänden und wiederholten](/content/experience-fragments/hilti/E3/CH/de/shop/products/exoskeleton_and_huma/exo-t-tool-balancer/master/_jcr_content/root/call_to_action_148554787/image.coreimg.png/1706712766055/3144214-hilti-bc-nuron-nuernberg-02078.png)
WENIGER VERLETZUNGEN UND MUSKELZERRUNGEN
Mehr Sicherheit für Ihre Teams beim Wandabbruch und wiederholten Bohren
Das akkubetriebene EXO-T-22 verteilt das Gewicht des Geräts während der Arbeit kontinuierlich und automatisch auf die Hüften, dank eines Systems motorisierter Umlenkrollen, die von einer intelligenten Software gesteuert werden. Das Ergebnis? Abbruch- und Bohrhämmer bis zu 17 kg scheinen fast schwerelos.
Das hilft Ihren Mitarbeitern bei Arbeiten in Hüft- bis Kopfhöhe bequemer und in besserer Haltung zu arbeiten. Als Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts kann dies dazu beitragen, Ermüdung, Muskelschmerzen und sogar Verletzungen zu verringern.
![Abbildung: Leichtes, rucksackähnliches Design für mehr Flexibilität auf der Baustelle](/content/experience-fragments/hilti/E3/CH/de/shop/products/exoskeleton_and_huma/exo-t-tool-balancer/master/_jcr_content/root/call_to_action_1511546154/image.coreimg.png/1707142444524/3144226-hilti-bc-nuron-nuernberg-03312.png)
SO BENUTZT MAN DAS EXOSKELETT
Leichtes, rucksackähnliches Design für mehr Flexibilität auf der Baustelle
Das motorisierte Exoskelett EXO-T-22 wird wie ein Wanderrucksack getragen. Um die richtige Passform zu erhalten, stellen Sie einfach die Hüft- und Schultergurte ein. Befestigen Sie dann eine der beiden robusten, speziell für das EXO-T entwickelten Halterungen am Gerät, und schon sind Sie startklar.
Sie müssen sich auf der Baustelle bewegen? Das EXO-T wiegt weniger als 8 kg und verfügt über einen klappbaren Arm, der den Transport erleichtert. Für zusätzlichen Komfort wird es mit denselben Nuron-Akkus betrieben wie unsere Abbruch- und Bohrhämmer.
FAQ – TOOL BALANCER EXO-T-22
Welchen Akku benötige ich für das EXO-T-22?
Das EXO-T-22 Tool Balancer wird mit der Hilti Nuron-Akkuplattform betrieben. Sie können jeden Nuron-Akku ab B 22-85 verwenden. Je nach Arbeitsgewicht des angeschlossenen Gerätes und der eingesetzten Akkugröße liegt die Akku-Laufzeit zwischen einer und 10 Stunden.
Die optimale Wahl des Akkus hängt auch von Ihrem Gerätepark ab. Die Nuron-Plattform ist die gleiche Plattform, mit der auch die Hilti Abbruchhämmer und Bohrhämmer SDS-Plus und SDS-Max betrieben werden. Sie verfügt über mehr als 100 Geräte und ermöglicht es Ihnen, praktisch alle Ihre Anwendungen mit einer Plattform zu betreiben. Einschlisslich Anwendungen, die bisher nur mit kabelgebundenen oder gasbetriebenen Geräten möglich waren.
Welchen Gerätehalter benötige ich für das EXO-T-22?
Es gibt zwei verschiedene Gerätehalter für das EXO-T-22 – einen I-förmigen und einen L-förmigen. Sie sind für unterschiedlich geformte Geräte ausgelegt.
Der I-förmige Gerätehalter ist für Geräte, bei denen der Bohrer mit dem Griff des Geräts zentriert ist. Diesen Halter benötigen Sie für die Hilti Abbruchhämmer TE 700 und den TE 1000.
Der L-förmige Gerätehalter ist für Geräte gedacht, bei denen der Bohrer nicht mit dem Griff des Geräts zentriert, sondern versetzt ist, sodass das Gerät eher eine L-Form hat. Diesen Halter benötigen Sie für die Hilti Kombi- und Meisselhämmer TE 50, TE 60, TE 70, TE 500 und TE 800.
Was passiert, wenn die Stromzufuhr zum EXO-T-22 plötzlich unterbrochen wird?
Wir haben das EXO-T-22 so konstruiert, dass keine Gefahr besteht, wenn der Nuron-Akku während der Arbeit entfernt wird oder sich entlädt. In diesem Fall wird das Gerät zum Schutz des Anwenders langsam abgesenkt.
Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist, dass das EXO-T-22 nicht funktioniert, wenn ein Gerät angebracht wird, das schwerer ist als das zulässige Höchstgewicht von 17 kg.
Ist das EXO-T-22 für Personen aller Körpergrössen geeignet?
Das EXO-T-22 ist verstellbar und für viele verschiedene Körpertypen geeignet. Für Personen, die kleiner als 160 cm und grösser als 190 cm sind, passt er jedoch möglicherweise nicht so gut wie für Personen innerhalb dieses Grössenbereichs. Im Zweifelsfall vereinbaren Sie einen Demo-Termin mit Ihrem Hilti Kundenbetreuer.
Wie wirkt sich das EXO-T-22 auf meinen Körper aus?
Das Exoskelett EXO-T-22 Tool Balancer wurde entwickelt, um Sie zu unterstützen und nicht, um Ihre natürliche Kraft zu reduzieren. Es soll Ihnen gelegentliche, kurzfristige schwerere Wandarbeiten wie das Brechen und Serienbohren für Bewehrungsstäbe oder Felsanker erleichtern.
Kann ich ein EXO-T-22 Tool Balancer im Rahmen meines Flottenmanagementvertrags erhalten?
Ja. Das EXO-T-22 ist im Rahmen unserer Servicelösung für Geräte im Flottenmanagement erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, er erteilt Ihnen gerne ausführlichere Informationen.
Worin besteht der Unterschied zwischen dem EXO-T-22 Tool Balancer und dem EXO-S Exoskelett?
Das EXO-T-22 ist für schwerere Anwendungen an der Wand in Knie- bis Kopfhöhe ausgelegt. Es ist motorisiert und damit ein sogenanntes aktives Exoskelett. Das EXO-S ist für Überkopfarbeiten wie das Aufhängen von Trockenbaudecken oder die Installation von Kabeln gedacht. Es wird als passives Exoskelett bezeichnet, da es nicht motorisiert ist.
ENTDECKEN SIE WEITERE SICHERHEITSLÖSUNGEN VON HILTI
Arbeiten Sie intelligenter, nicht härter
Verbessern Sie die Effizienz am Arbeitsplatz und bekämpfen Sie Ermüdung und Schmerzen infolge wiederholter Überkopfarbeiten mit unserem Schulter-Exoskelett EXO-S.
Entdecken Sie das EXO-S ExoskelettIhr bester Partner in Sachen Sicherheit
Das Baugewerbe ist immer noch eine der gefährlichsten Industrien der Welt. Wir von Hilti arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine sicherere Industrie für alle zu schaffen.
Entdecken Sie unsere SicherheitslösungenEine Plattform für alle Ihre Geräte
Möchten Sie gerne mehrere Akkuplattformen und Stromquellen gegen eine einzige leistungsstarke Akkuplattform austauschen? Willkommen bei Nuron.
Entdecken Sie die Nuron-Akkuplattform