HKD Kompaktdübel (metrisch)
New productArtikel #r4581
Hochleistungs-Kompaktdübel aus Kohlenstoffstahl mit metrischem Gewinde zum Setzen mit Setzwerkzeug
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Innengewinde-Anker, Dübel kompakt, Einschlaganker oder Dübel kompakt
Vorteile
- «Intelligent» gestufter Spreizkonus für korrektes Setzen, sogar in härteren Materialien
- Erhältlich in einer Vielzahl von Grössen zur maximalen Abdeckung der Einsatzbereiche
- Sichtprüfung auf korrektes Setzen bei Verwendung mit dem Hilti Setzwerkzeug
- Verfügt über eine Lippe zum bündigen Setzen, unabhängig von der Lochtiefe
- Niedrige Bohrtiefe (25 mm)
Anwendungen
- Für mittlere Belastungen mit Ankerbolzen und Gewindestangen, z. B. Abhängesysteme für Rohre, Lüftungsrohre, Sprinkleranlagen usw.

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.