Mousse universelle CF I 500
New product StandardArticle #r7437630
Mousse universelle à haut rendement pour les travaux de colmatage, d'étanchéisation à l'air et d'isolation
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 40 l
- Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative): 10 min
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 22 min
Partager
Caractéristiques
- Accès facile grâce à la taille compacte de la cartouche
- Favorise l'isolation thermique
- Formule à haut rendement
- Réduit la diffusion du bruit de 62 dB
- Large plage de températures d'application
Applications
- Isolation de cadres de fenêtres, logements de volet roulant, greniers et cloisons sèches
- Isolation thermique et acoustique pour caissons de volet, lignes de refroidissement et de chauffage, parquets, panneaux d'isolation, canaux de climatisation et de ventilation
- Mousse de construction à usage universel
- Remplissage d'ouvertures murales, pénétrations de tuyaux, panneaux, tubes prolongateurs, conduits et éléments préfabriqués
- Scellage de points de raccordement de tuyaux en béton
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.