Mousse avec buse CF162 pour la fixation de cadres de porte
New productArticle #r970
Mousse adhésive à deux composants pour un haut rendement lors de la fixation de cadres de porte
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 13 l
- Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative): 8 min
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 15 min
Partager
Caractéristiques
- Activation facile et fiable
- Haute performance d'expansion : les espaces vides profonds sont faciles à colmater
- Formule à haut rendement
- Permet de gagner du temps par rapport aux méthodes mécaniques de fixation des portes
- Installation en toutes conditions d'humidité
Applications
- Fixation de cadres de portes, armoires et tableaux électriques, éléments isolants
- Isolation de fenêtres, baignoires, bacs de douche, greniers