Mousse adhésive en cartouche pour cadre de porte CF101
New productArticle #r971
Mousse adhésive à deux composants et à durcissement extra rapide. Pour un haut rendement élevé lors des travaux de fixation de cadres de porte
- Rendement de la mousse (jusqu'à): 5 l
- Temps de séchage approx. (à 23° C et 50 % d'humidité relative): 30 s
- Temps approx. de découpe (à 23°C et 50 % d'humidité relative): 3 min
Partager
Caractéristiques
- Durcissement extrêmement rapide – gain de temps
- Plus facile à utiliser
- Efficacité – une cartouche par cadre de porte
- Installation en toutes conditions d'humidité
Applications
- Fixation de cadres de porte