Bande d'étanchéité CS-MFT BC
New product PremiumArticle #r308658
Bande d'étanchéité pour joints multifonction trois zones (raccord inférieur)
- Groupe d'applications (DIN 18542): BG2 / BGR
- Étanchéité à l'air (EN 1026): a< 0,1 m³/[hm(daPa)^(2/3)]
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur µ approx.): 7 – 44
Partager
Caractéristiques
- Un seul produit nécessaire pour toutes les fonctionnalités liées à l'étanchéification d'une fenêtre
- Facile à utiliser: pas de contrainte sur l'utilisation en intérieur/extérieur de chacune des faces
- La pré-compression du ruban compense les irrégularités de la surface
- Installation non soumise aux conditions climatiques - la dilatation retardée permet une utilisation à toutes les températures
- Étanchéité fiable - étanche à l'air, résistant à la pluie battante, bonnes propriétés d'isolation acoutisque
Applications
- Étanchéification des contours de fenêtres (raccords inférieurs) entre le cadre de la fenêtre et la maçonnerie
- Répond à toutes les exigences concernant les fonctionnalités liées à l'étanchéification d'une fenêtre moderne
- Adapté à tous les profilés de raccord de fenêtres communs
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.