Joint d'étanchéité pour châssis CS-ADH ACR
New product StandardArticle #r4894
Mastic acrylique pour l'étanchéité des joints entre les châssis de portes/fenêtres
- Plage des températures de pose: 5 - 40 °C
- Plage de résistance thermique: -20 - 80 °C
- Composition chimique: Acrylate
Partager
Caractéristiques
- Facile à extruder et à appliquer
- Faible retrait après séchage, peut être peint
- Nettoyage facile à l'eau
Applications
- Étanchéité des joints entre les cadres de porte/fenêtre et la maçonnerie, le crépi ou les cloisons sèches lorsque les mouvements prévus entre les composants sont minimes ou inexistants