Sangle de serrage 1,50 m LC 250 daN ens
New productArticle #2236618
Chariot universel pour le transport de divers équipements de construction nécessaires sur le chantier
- Type d'accessoire: Bandes
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Sangle de serrage 1,50 m LC 250 daN ens #2236618
Caractéristiques
- Chariot très polyvalent, avec 3 étagères pour transporter des accessoires multiples ou volumineux de tout type jusqu'à 150 kg/330 lbs
- Conception robuste et compacte grâce à un système unique permettant de le replier
- Pneus Solight-ecco® extrêmement durables – conçus pour résister à l'eau, à la chaleur et aux crevaisons sur les chantiers
- Niveau supérieur du chariot universel compatible avec les coffrets Sortimo
- Dimensions extérieures après repliage (L x l x H) : 573 x 224 x 711mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Applications
- Transport du matériel de construction