S'INSCRIREProfiter d´avantages d´achat en ligne ainsi que nos services personnalisésEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Roue Trolley Universal ens #2236735
Caractéristiques
  • Chariot très polyvalent, avec 3 étagères pour transporter des accessoires multiples ou volumineux de tout type jusqu'à 150 kg/330 lbs
  • Conception robuste et compacte grâce à un système unique permettant de le replier
  • Pneus extrêmement durables – conçus pour résister à l'eau, à la chaleur et aux crevaisons sur les chantiers
  • Niveau supérieur du chariot universel compatible avec les coffrets Sortimo
  • Dimensions extérieures après repliage (L x l x H) : 573 x 224 x 711mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Applications
  • Transport du matériel de construction

Données techniques

Roue Trolley Universal ens #2236735

Documents et vidéos

Roue Trolley Universal ens #2236735