Consoles MFT-VSI L
New productArticle #r22000632
Grandes consoles doubles en acier inoxydable avec isolateur prémonté pour l'installation de façades ventilées sur des bâtiments à haute efficacité thermique et répondant à des exigences de conformité au feu
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
- Matériau isolant: Copolymère de polypropylène
- Épaisseur de l'isolant: 6 mm
Partager
Caractéristiques
- Performances améliorées - la nouvelle console double en acier duplex avec isolateur prémonté est conçue pour supporter des charges plus élevées et résister à la corrosion, tout en réduisant les ponts thermiques et l'empreinte carbone
- Optimisation accrue de la conception et de l'ingénierie de la valeur - la gamme élargie de tailles de consoles doubles augmente l'efficacité de la conception pour réduire les coûts d'installation et le gaspillage de matériaux. Contactez votre équipe Hilti locale pour des services d'ingénierie sur mesure
- Productivité accrue - l'isolateur prémonté permet d'économiser le temps d'assemblage des consoles doubles sur site et l'attache « coup de pouce » maintient temporairement les profilés en place pour garantir une installation correcte.
- Polyvalent et facile à installer - la platine de la console double comporte des trous de 6,5 mm et 11 mm pour la fixation avec des chevilles, des vis ou le clouage direct (DX) et peut fixer les profilés à la fois aux points coulissants et aux points fixes
- Certifié et testé - EN 1090 (marque CE), classement coupe-feu A, perte de chaleur évaluée par une société indépendante conformément à la norme EN ISO 10211
Applications
- Montage de toute la sous-structure du système de façade ventilée sur les structures de construction primaires en béton, maçonnerie, SFS ou bois
- Idéal pour les projets exigeant des niveaux élevés de conformité au feu, d'efficacité thermique et de faible empreinte carbone, comme dans les bâtiments écologiques
- Accommode les profilés de fixation aux configurations variées, permettant l'installation d'un large éventail de types de panneaux de façade.
- Convient à tous les bardages pare-pluies dans des environnements corrosifs (C3)