Tige d'ancrage HAS-R
New productArticle #r259
Tige d'ancrage haute performance avec tête hexagonale pour les capsules de cheville chimique (acier inoxydable A4)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Diamètre de la mèche: 14 mm
- Conditions environnementales: Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Zones côtières/routes avec utilisation de sels de dégivrage
Partager
Nos clients ont également recherché capsule, inox, filetée, scellement chimique ou Tige
Caractéristiques
- Large gamme de tailles de tiges d'ancrage (M8-M16)
- Conçu pour une utilisation avec les capsules HVU, dans le béton non fissuré
- Fourni avec un outil de pose, pour utilisation avec les outils électriques SF - peut être utilisé avec l'adaptateur d'outil de pose (vendu séparément) pour les outils électriques TE
- Comprend une tige d'ancrage pour couper et mélanger la capsule HVU, un repère de profondeur pour une pose facile et une tête conique pour utilisation avec l'outil de pose compris
- Entraxes courts et faibles distances aux bords
Applications
- Convient pour une utilisation avec les capsules Hilti HVU pour fixation dans le béton

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.
Données techniques
Documents
-
- Directive d'installation UE/CE HIT/HVU, Espagnol, Bulgare, Coréen, Néerlandais, Grec, Français, Norvégien, Turque, Tchèque, Letton, Anglais, Suédois, Thaïlandais, Allemand, Ukrainien, Lituanien, Slovaque, Chinois, Danois, Croate, Portuguais, Estonian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Hongrois, Arabe, Sarde, Slovène, Roumain, Malais, Finlandais, Italien, [ 569.2 kB ]
-
- ATE 05/0255 pour capsules chimiques HVU (ETAG 001-05, Option 7), Anglais, Allemand, Polonais, [ 12.3 MB ]
- ATE_16/0515_HVU2_capsule_022023, Anglais, Allemand, Polonais, [ 5.6 MB ]
- ETA-19/0601 HIT-HY 200-A/R V3 Ancrage Juin-2023, Anglais, Allemand, Polonais, [ 21.5 MB ]
- ATE-20/0541_HIT-RE 500 V4_Ancrage_EC2_100ans_112021, Anglais, Français, Polonais, Allemand, [ 8.9 MB ]
- ATE-18/0745_HIT-RE 500 V3_Ancrage_EC2_100ans_102018, Anglais, Français, [ 2.2 MB ]