Flexible prolongateur HIT-VL 11 (10m)
New productArticle #2080471
Tuyau prolongateur à utiliser avec l'embout d'injection HIT-SZ pour mortier hybride/époxy injectable
- Diamètre du bouchon: 12 - 35 mm
Partager
Caractéristiques
- L'utilisation d'un embout d'injection et d'un tuyau prolongateur permet de garantir que le mortier injecté dans le trou de forage est régulier et exempt de bulles d'air
- Permet une injection plus précise du volume de résine estimé, ce qui minimise le gaspillage
Applications
- Injection de mortier injectable HIT Hilti dans diverses conditions, telles que les trous profonds, les trous au plafond et sous l'eau