Goujon HFB-A HCR
New productArticle #r10779861
Cheville à coin haute performance avec haute résistance à la corrosion pour la fixation de panneaux de protection contre le feu dans le béton
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Conditions environnementales: Applications spéciales hautement corrosives, Applications spéciales hautement corrosives (tunnels, piscines par exemple), Extérieur, Extérieur (à plus de 1 km de la côte), Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Nos clients ont également recherché cheville tunnel, cheville panneaux incendie, cheville coupe-feu beton, cheville panneaux coupe feu ou cheville resistance corrosion incendie
- Chevillage plus rapide et plus fiable pour la fixation de panneaux de protection contre le feu dans le béton fissuré
- Rondelle prémontée
- Faible profondeur d’implantation de 25 mm, 30 mm et 35 mm
- Pas de couple à appliquer pour fixer la cheville
- Fixation de panneaux de protection contre le feu dans les tunnels
- Fixation de treillis métallique pour le béton projeté dans les tunnels
- Autres applications pour charges légères
- Bassins intérieurs