Vis autoperceuses pour métal S-MDW61S
New product PremiumArticle #r12615927
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour la fixation d'acier et d'aluminium sur le bois
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Bois
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse : montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations plus fiables dans les milieux moyennement corrosifs
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Rondelle de caoutchouc EPDM – crée un joint plus fiable car plus étanche à l’eau
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en bois, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A2) pour des travaux de fixation dans des milieux moyennement corrosifs
- Fixations résistantes à l'eau fournies avec une rondelle de 19 mm

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.