Vis autoperceuses pour métal S-MD 05 Z
New productArticle #r2277
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Partager
Nos clients ont également recherché vis métal
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Acier électrozingué haute résistance
- Pour des fixations fiables et approuvées
- Pointe rapide et robuste en technologie Racing Tip – arête de coupe ondulée qui permet d'éliminer plus rapidement les copeaux et aide à empêcher les brûlures d'extrémité
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de tôles et de profils sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans les environnements secs, en intérieur
- Raccords épais de métal sur métal (jusqu'à 15 mm)

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.