Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CDW71S
New product PremiumArticle #r3345
Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm et filetage de support pour les structures à base de bois
- Taille de la rondelle: 22 mm
- Matériaux support: Bois
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations étanches plus fiables dans les milieux moyennement corrosifs
- Rondelle de caoutchouc EPDM – crée un joint plus fiable car plus étanche à l’eau
- Pointe perceuse rapide et robuste
- Le filet de maintien permet de fixer sans bosses
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur ossatures en bois
- Acier inoxydable (A2) pour la fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Raccords de métal sur métal de faible épaisseur (jusqu'à 2 mm)
- Rondelle de 22 mm incluse – permet une étanchéité à l'eau plus fiable
- Fixation de panneaux sandwich et cadres en bois

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.